光コネクタ

一般呼称  

極数   pos.
適合光ファイバ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

一般呼称

準拠規格

防水性能

塩水噴霧時間(耐腐食性)

ハーネス品

ケーブル長

適合光ファイバ

光ファイバ材質

フェルール形状

使用波長

挿抜回数

極数

その他極数

接点部めっき

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

MF10Bおすすめ
超小型防水多極コネクタ
MF10Sおすすめ
超小型光防水多極コネクタ
MF11BMTおすすめ
MTフェルール内蔵 小型 防水 光コネクタ
MF25おすすめ
光・電気複合防水多極コネクタ
SW14おすすめ
標準2心LCコネクタ内蔵 バヨネットロック 防水コネクタ
SW20おすすめ
標準コネクタ内蔵防水光コネクタ
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー
フード, 工具
スクリュー, バルクヘッド
IP 67
はい
1000, 2000, 3000, 5000, 12000, 25000, 30000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード, マルチモード
1310 nm
1000, 5000
1, 2
85 ℃
-40 ℃
ナチュラル, 白, 黒
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー
プラグキャップ, レセプタクルキャップ
SC
JIS, IEC
IP 67
はい
3000, 5000, 10000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード, マルチモード
1310, 1550 nm
200
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
スクリュー, バルクヘッド
IP 67
はい
MM-50/125
シリカグラス
850,1300 nm
5000
24
60 ℃
-20 ℃
プラグ, レセプタクル, アクセサリー
キャップ
スクリュー
IP 67
はい
600, 1000 mm
SM-10/125
シリカグラス
シングルモード
1310 nm
500
2
3
75, 85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アクセサリー
キャップ
IP 67
SM-10/125
1310, 1550 nm
200
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ, アクセサリー
プラグキャップ, レセプタクルキャップ
SC
JIS, IEC
IP 67
はい
1000, 2000, 3000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード, マルチモード
1310, 1310, 1550 nm
200
85 ℃
-40 ℃