ディスクリートワイヤ

極数   pos. 適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
定格電流
  A 開口部ピッチ mm
グローワイヤー対応  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF22おすすめ
7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)
DF33Cおすすめ
3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ
DF50おすすめ
1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
DF51おすすめ
2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ
DF52おすすめ
0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
DF58おすすめ
高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
DF60おすすめ
65A対応 10.16mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ
DF62おすすめ
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継コネクタ (UL C-UL認定品)
DF63おすすめ
15A 対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用 (UL/C-UL)
DF65おすすめ
1.7mmピッチ 基板対ケーブル 低背電源用コネクタ
GT17H/HNおすすめ
車載用2.0mmピッチシールドコネクタ(USB2.0, LVDS対応)
ZE05おすすめ
高耐熱125℃ 高耐振性 0.5型 2.0mmピッチ 車載インターフェイス
A1
2.54mmピッチ高密度コネクタ
A2
2.54㎜ピッチ高密度コネクタ
A3
小型2.0mmピッチ ダブルロウコネクタ
A4
小型2.0mmピッチ シングルロウコネクタ
DF1
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
DF11
2.0mmグリッド・ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
DF13
1.25mmピッチ小型圧着コネクタ(UL規格認定品)
DF14
1.25mmピッチ低背型圧着コネクタ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
リテーナー
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
20, 22, 25, 30 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-35 ℃
はい
ソケット, ヘッダー, アクセサリー
リテーナー
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
85 ℃
-35 ℃
はい
端子, ソケット, ヘッダー, その他
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50
1, 2
1 mm
1 mm
0.9, 1 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 26, 30, 32
AWG 26, 28, 30
85 ℃
-35 ℃
はい
ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
2 A
AC 250 V
DC 250 V
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
ディスクリートワイヤー
AWG 28, 30
AWG 22, 24
0.221, 0.342 mm²
0.055, 0.089 mm²
105 ℃
-55 ℃
いいえ
プラグ, レセプタクル, 端子
はい
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
1
0.8 mm
0.8 mm
1.2, 1.5, 2, 2.5, 3 A
AC 100 V
DC 100 V
10, 20
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 30, 32
AWG 28
85 ℃
-55, -40 ℃
端子, ソケット, ヘッダー
2, 3, 4, 6
1
1.2 mm
1.2 mm
2, 2.5, 3 A
AC 100 V
DC 100 V
10
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 30
AWG 28
85 ℃
-55 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スクリュー
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
1, 2, 3, 4, 5
2.2 mm
2.2 mm
1, 2, 2.5, 3, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スルーホールDIP
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 28, 30
AWG 22, 24, 30
105 ℃
-40, -35 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
はい
端子, ソケット, ヘッダー
いいえ
3, 4, 5, 6, 7
1
1.7 mm
1.7 mm
4 A
AC 50 V
DC 50 V
30, 50
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-35 ℃
はい
レセプタクル, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
4, 8
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル, アングル
スタンダード オンボード
シールドケーブル
105 ℃
-40 ℃
2
2 mm
AC 250 V
30
AWG 22
AWG 20
125 ℃
-40 ℃
端子, ヘッダー, ハウジング
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
3 A
AC 200, 250 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー, ハウジング
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1
2.54 mm
2.54 mm
2, 3 A
AC 200, 250 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, 端子, ヘッダー, ハウジング, ショートピン, アクセサリー
ガイドピン
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
2
2 mm
2 mm
1, 2 A
AC 200 V
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 30, 32, 36
AWG 26, 32
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー, ハウジング
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
1
2 mm
2 mm
2 A
AC 200 V
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
85 ℃
-55 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, ショートピン, アクセサリー
プロテクタ
はい
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
1
2.5 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 24, 26, 28
AWG 24, 26, 28
80, 85 ℃
-35, -30 ℃
アダプタ, 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, ショートピン
いいえ, はい
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 30
0.221 mm²
0.221 mm²
85 ℃
-40 ℃
シロ
いいえ
端子, ソケット, ヘッダー, その他
いいえ, はい
JIS, IEC
UL
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
1, 2
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 30, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
シロ
はい
端子, ソケット, ヘッダー, その他
いいえ, はい
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
1
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 28, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
シロ
いいえ