細線同軸ケーブル

極数   pos. 開口部ピッチ mm
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF19おすすめ
1.0mmピッチ薄型基板対ケーブル 基板対FPC 基板対細線同軸用コネクタ
DF36おすすめ
0.4mmピッチ垂直嵌合基板対細線同軸線用コネクタ
DF38おすすめ
0.3mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
DF49おすすめ
0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
DF56おすすめ
0.3mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
DF80おすすめ
0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
DF81おすすめ
0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
FX15おすすめ
LVDS対応1.0mmピッチケーブル対基板用コネクタ
FX16おすすめ
次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ
端子, ソケット, ヘッダー
8, 14, 20, 30
1
1 mm
1 mm
1 A
AC 100 V
30
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, スタンダード オフセット, リバース オフセット
半田付け, 圧着, FPC接続
FPC, ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 30, 32, 36
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-35 ℃
いいえ
プラグ, レセプタクル, その他
15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
1
0.4 mm
0.4 mm
0.45 A
AC 30 V
DC 30 V
30
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 42
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
30, 32, 40
2
0.3 mm
0.3 mm
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
30
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 42
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
20, 40
1
0.4 mm
0.4 mm
0.45 A
AC 30 V
DC 30 V
30
SMT
ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 42
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
いいえ
26, 30, 40, 50
2
0.3 mm
0.3 mm
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
20
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 42, 46
AWG 42, 46
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
30, 40, 45, 50
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
30, 500
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 32
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
30, 40, 50
1
0.4 mm
0.4 mm
0.3 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 34
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
グランド板
21, 31, 41, 51
2
0.5 mm
1 mm
0.5 A
AC 100 V
50
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, ニッケル
半田付け, 圧着
ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 30, 32, 40
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル, ハウジング, その他
グランド板
21, 30, 31, 41, 51
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 60 V
50
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, リバース オフセット
半田付け, 圧着, FFC接続
シールド FFC, ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 30, 40
AWG 28, 36
80, 85 ℃
-55 ℃