リボンケーブル

極数   pos. 開口部ピッチ mm
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

A3E
2.5インチHDD用2.0ミリピッチコネクタ
HIF2C
基板直付4列千鳥コネクタ
HIF2E
2.54mm基板直付コネクタ
HIF3A
高性能リボンケーブル用コネクタ(MIL規格互換品)
HIF3B
MIL規格準拠 リボンケープルコネクタ
HIF3BA-*PD
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ
HIF3C
HIF3E
2.54mmピッチ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)
HIF3F
高密度実装可能―誤挿入防止形ボックスピンヘッダー
HIF3FC
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ
HIF3M*W
MIL規格準拠品
HIF4
3A対応 3.18mmピッチ リボンケーブル用コネクタ
HIF5
カードエッジタイプリボンケーブル用コネクタ
HIF6
1.27mmピッチツーピースコネクタ
HIF6H
0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ
ソケット, ヘッダー
44, 50
2
2 mm
2 mm
0.5 A
AC 125 V
100
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
85 ℃
-55 ℃
プラグ
10, 16, 20, 26, 34, 40, 60
2
1.27 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
プラグ
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
ソケット
MIL
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
ストレート
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
プラグ, 端子, ソケット, ヘッダー, ハウジング, アクセサリー, その他
カバーケース, ガイドピン, 極性キー
MIL
6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 64, 100
2, 4
2.54 mm
2.54 mm
1, 3 A
AC 200, 250 V
500
スルーホールDIP, プレスフィット, ワイヤーラッピング
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー, フラットケーブル
AWG 22, 26, 28, 30, 36
AWG 20, 22, 24, 26, 32
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
プラグ
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
ストレート
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
ハウジング
6, 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50
2
2.54 mm
3 A
AC 250 V
ストレート
圧着
ディスクリートワイヤー
ヘッダー
8, 10, 12, 16, 18, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
ソケット, ヘッダー
UL
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
ソケット, ヘッダー
16, 20, 26, 34, 40
2
3.18 mm
3.18 mm
3 A
AC 300 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
ソケット, アクセサリー
極性用キー
20, 26, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
ストレート
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ソケット, ヘッダー
20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
2
1.27 mm
1.27, 2.54 mm
0.5 A
AC 125 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧接
フラットケーブル
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー
34, 40, 50, 60, 80, 100
2
1.27 mm
2.54 mm
0.5 A
AC 125 V
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
85 ℃
-55 ℃