シールドケーブル

極数   pos. 開口部ピッチ mm
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

GT32おすすめ
ネットワーク 高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ
GT17
ネットワーク 高速通信車載用2.0mmピッチシールドコネクタ
GT32F
車載用高速信号シールドコネクタ 中継タイプ
HA
音響機器用丸形コネクタ
HR12
小型 高性能丸形コネクタ
MXR
アース機能付き小型 プッシュプルコネクタ
SR38
小型 高性能丸形コネクタ
端子, ヘッダー, インシュレーター, その他
ハウジング, 外筒ターミナル, 遮蔽版
4, 10, 19
0.5 mm
1, 2
0.75, 1.5 mm
1.5 mm
1 A
AC 30 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
シールドケーブル
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
端子, ヘッダー, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 中心ターミナル, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
6, 8, 10
0.8, 0.9 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー, シールドケーブル
AWG 22, 28, 30
AWG 20, 24, 26, 30
105 ℃
-40, -30 ℃
はい
プラグ, レセプタクル, ジャック, プラグレセプタクル
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スクリュー
半田付け
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
スペーサー
はい
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
金, 銀, 錫
半田付け, 圧着
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
プラグ, レセプタクル, アクセサリー
キャップ
3, 4, 6, 8
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
スクリュー, バルクヘッド
半田付け
AWG 24
AWG 24
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル
3
0.5 A
AC 30 V
DC 42 V
100
スルーホールDIP
ストレート
半田付け
AWG 28
AWG 28
60 ℃
-15 ℃