自動車用

極数   pos. 定格電流
  A
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 適合電線サイズ (mm²)   mm2
防水性能 IP

or above

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

GT17H/HN
車載用2.0mmピッチシールドコネクタ(USB2.0, LVDS対応)
HVH-280
車載対応 高電圧コネクタ
レセプタクル, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
4, 8
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル, アングル
スタンダード オンボード
シールドケーブル
105 ℃
-40 ℃
コンタクト, シールドコンタクト, ホルダー, ワイヤーシール
2.8 mm
1
9.5 mm
30 A
AC 600 V
DC 600 V
30
スクリュー
圧着
AWG 14
AWG 12
120 ℃
-40 ℃