外部接続用

極数   pos. 定格電流
  A
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 適合電線サイズ (mm²)   mm2
防水性能 IP

or above

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

EF2おすすめ
[ZERO SCREW] 400A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
EM-Wおすすめ
50A対応 電源用防水バヨネットロックコネクタ (IP68)
EM12Mおすすめ
90A対応 ワンタッチロック 電源用1芯コネクタ
EM30MSDおすすめ
200A対応 サービスプラグ
EM35Mおすすめ
EnerBee;電源用プラスチックコネクタ
EV1おすすめ
125A対応 大電流防水コネクタ (IP68/X9K)
EV2おすすめ
220A対応 防水シールドコネクタ
HAおすすめ
音響機器用丸形コネクタ
HR08Dおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ
HR11おすすめ
高性能小型コネクタ
HR12おすすめ
小型 高性能丸形コネクタ
HR22おすすめ
小型 高性能丸形コネクタ
HR25おすすめ
超小型 高性能丸型コネクタ
HR25Aおすすめ
小型プッシュプルコネクタ
HR30おすすめ
小型防水(IP67/IP68)プラスチックコネクタ
HR34Bおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41おすすめ
プラスチックシェル屋外用防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41Aおすすめ
プラスチックシェル 屋外小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR43おすすめ
鉄道車両用の振動試験に対応 バヨネットロック防水(IP67)コネクタ
JRおすすめ
JIS C 5432準拠 丸形コネクタ
1
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
50
ストレート
1.25, 14, 22, 150, 200 mm²
5.5, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
ストレート
スクリュー
圧着
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
1
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
スクリュー
圧着
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
レセプタクル
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
ストレート
スクリュー
ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
ガイドキー, キャップ
4
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
10, 100
ストレート
スクリュー, DIN レール
圧着
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
ストレート
スクリュー
圧着, ねじ止め
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
圧着, ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, プラグレセプタクル
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スクリュー
半田付け
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
ストレート, ライトアングル
スクリュー
半田付け, 圧着
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
4, 6
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
ストレート
バルクヘッド
半田付け
AWG 24
AWG 24
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
スペーサー
はい
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
金, 銀, 錫
半田付け, 圧着
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
ストレート, ライトアングル
バルクヘッド(リアマウント)
金, 銀
半田付け, 圧着
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 28, 30
AWG 28, 30
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
キャップ
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
ストレート, ライトアングル
スクリュー
金, 銀
半田付け, 圧着
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
ダミー端子
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
ストレート
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
圧着
AWG 12, 16
AWG 10, 14
0.75, 1.3, 3.3, 5.5 mm²
2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
ストレート
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
圧着
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
プラグ, ジャック, 端子
3
20 A
AC 600 V
100
ストレート
スクリュー
圧着
1.6 mm²
2.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
JIS
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 26
3, 5, 10, 30 A
AC 250, 1000 V
DC 350, 1400 V
500
ストレート
スクリュー
半田付け, 圧着
AWG 10, 16, 20, 24, 28
AWG 10, 16, 20, 24
85 ℃
-25 ℃