内部接続用

極数   pos. 定格電流
  A
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 防水性能 IP

or above

グローワイヤー対応  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF11おすすめ
2.0mmグリッド・ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
DF1Bおすすめ
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用(UL・CSA規格認定品)
DF1Eおすすめ
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL・CSA)
DF22おすすめ
7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)
DF3おすすめ
2.0mmピッチ・ディスクリートワイヤー/ 基板対基板用(UL・CSA認定)
DF51おすすめ
2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ(UL,C-UL規格認定品)
DF60おすすめ
65A対応 10.16mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ
DF62おすすめ
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継コネクタ (UL C-UL認定品)
DF62Wおすすめ
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継 (防水品UL/C-UL認定)
DF63おすすめ
15A 対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用 (UL/C-UL)
DF63Wおすすめ
3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
EF1おすすめ
160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ
アダプタ, 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, ショートピン
いいえ, はい
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 30
0.221 mm²
0.221 mm²
85 ℃
-40 ℃
シロ
いいえ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
リテーナー
JIS, IEC
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2.5, 3 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 28
AWG 20, 24
85 ℃
-35 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
リテーナー
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
アダプタ, 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, その他
いいえ, はい
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 24, 28
AWG 22, 24, 28
85, 105 ℃
-55, -30 ℃
シロ
いいえ
ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫
ディスクリートワイヤー
AWG 28, 30
AWG 22, 24
0.221, 0.342 mm²
0.055, 0.089 mm²
105 ℃
-55 ℃
いいえ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スクリュー
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
1, 2, 3, 4, 5
2.2 mm
2.2 mm
1, 2, 2.5, 3, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スルーホールDIP
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 28, 30
AWG 22, 24, 30
105 ℃
-40, -35 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
穴埋めピン
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 6, 9
1, 2, 3
2.2 mm
2.2 mm
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 26
AWG 20, 22
105 ℃
-40, -35 ℃
はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22
AWG 16
85, 105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
ストレート
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
はい
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
スリーブ
1
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
スクリュー, DIN レール
圧着
8, 14, 22, 26.66 mm²
8, 14, 22, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃