防水タイプ

極数   pos. 定格電流
  A
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 防水性能 IP

or above

グローワイヤー対応  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF62Wおすすめ
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継 (防水品UL/C-UL認定)
DF63Wおすすめ
3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
EM30MSDおすすめ
200A対応 サービスプラグ
EV1おすすめ
125A対応 大電流防水コネクタ (IP68/X9K)
EV2おすすめ
220A対応 防水シールドコネクタ
HR08Dおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ
HR22おすすめ
小型 高性能丸形コネクタ
HR34Bおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41おすすめ
プラスチックシェル屋外用防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41Aおすすめ
プラスチックシェル 屋外小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR43おすすめ
鉄道車両用の振動試験に対応 バヨネットロック防水(IP67)コネクタ
RM-Wおすすめ
HRSオリジナル汎用多極小型防水コネクタ
EM-W
50A対応 電源用防水バヨネットロックコネクタ (IP68)
HR30
小型防水(IP67/IP68)プラスチックコネクタ
JR*W
防水(IP67/IP68)丸形コネクタ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
穴埋めピン
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 6, 9
1, 2, 3
2.2 mm
2.2 mm
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22, 26
AWG 20, 22
105 ℃
-40, -35 ℃
はい
端子, ソケット, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
ストレート
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
はい
レセプタクル
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
ストレート
スクリュー
ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
ストレート
スクリュー
圧着, ねじ止め
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
圧着, ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
ストレート, ライトアングル
スクリュー
半田付け, 圧着
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
ストレート, ライトアングル
バルクヘッド(リアマウント)
金, 銀
半田付け, 圧着
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
キャップ
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
ストレート, ライトアングル
スクリュー
金, 銀
半田付け, 圧着
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
ダミー端子
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
ストレート
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
圧着
AWG 12, 16
AWG 10, 14
1.3, 2.5, 3.3, 5.5 mm²
0.75, 2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
ストレート
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
圧着
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
プラグ, ジャック, 端子
3
20 A
AC 600 V
100
ストレート
スクリュー
圧着
2.6 mm²
1.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー, その他
キャップ, クランプ金具
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40, 55
5, 10 A
AC 100, 350, 500, 600 V
DC 140, 490, 700, 840 V
2000
ストレート, ライトアングル
スクリュー, バルクヘッド, バルクヘッド(リアマウント)
金, 銀
半田付け
AWG 12, 16, 20
AWG 12, 16, 20
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
ストレート
スクリュー
圧着
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー, その他
キャップ, クランプ金具
3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
5, 10, 15, 30 A
AC 100, 200, 250, 300 V
DC 140, 280, 350, 420 V
100, 500
ストレート
スクリュー, バルクヘッド, バルクヘッド(リアマウント)
半田付け, 圧着
AWG 10, 12, 16, 20
AWG 10, 12, 16, 20
85 ℃
-40, -25 ℃