シリーズ名から探す

A (13)

 
A1
A2
A3
A3E
A4
AT-100
AT-200
AT-300
AT-400
AT-500
AT-600
AT-1000
AT-1100
カタログ

コネクタ形状

極数

開口部ピッチ

定格電流

端子, ヘッダー, ハウジング
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
2.54 mm
3 A
ヘッダー, ハウジング
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2.54 mm
2, 3 A
レセプタクル, 端子, ヘッダー, ハウジング, ショートピン, アクセサリー
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
2 mm
1 A
ソケット, ヘッダー
44, 50
2 mm
0.5 A
ヘッダー, ハウジング
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
2 mm
1 A
アダプタ
アダプタ
アダプタ
アダプタ
アダプタ
アダプタ
アダプタ
アダプタ