I/O

탭 폭 (mm)   mm 핀수   pos.
정격전류
  A 적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
방수 성능 IP

or above

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

GT25
차량용 표준 커넥터 <Wire to Board, Wire to Wire>
HVH-280
내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
ZE05
고내열성 125℃, 고내진성, 0.5mm 단자, 2.0mm Pitch
단자, 헤더, 하우징, 기타
7, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40
0.64 mm
1, 2
1.1, 2.2 mm
2.2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 24, 28
AWG 20, 24
105 ℃
-40, -30 ℃
2.8 mm
1
9.5 mm
30 A
AC 600 V
DC 600 V
30
Screw
주석
압착
AWG 14
AWG 12
120 ℃
-40 ℃
2
2 mm
AC 250 V
30
AWG 22
AWG 20
125 ℃
-40 ℃