수평접속

핀수   pos. 접점부 Pitch mm
정격전류
  A    
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

접점부 Pitch

실장 Pitch

결합 높이 (Min.)

결합 높이 (Max.)

결합 높이

핀수

탭 폭 (mm)

기타 핀수

플로팅 기능

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

A1
2.54mm Pitch, 고밀도 커넥터
A3
소형 2.0mm Pitch, 2열 커넥터
DF59
수직결합, 3-Way 시스템 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF59S/DF59SN
1핀, Board to Board 슬림 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF64
4.5mm Pitch, 수평결합, 2-Piece 시스템 커넥터
EX
0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터
FX1
고기능 다극, 1.27mm Pitch 커넥터
FX18
고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터
FX2
1.27mm Pitch, 다기능 2-Piece 커넥터
FX22
수평 타입, 플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
FX30
13~25A 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터
HX2
PCN10
DIN41612/IEC603-2규격 준수품
PCN12
DIN41612/IEC603-2 규격 준수품
PCN13
DIN41612/IEC603-2 규격 준수품
단자, 헤더, 하우징
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 단자, 헤더, 하우징, 쇼트 핀, 악세서리
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 단자, 소켓, 플로팅 플러그, 쇼트 핀
2 mm
2 mm
2, 3, 4
10, 30
SMT
Straight
3 A
AC 230, 350 V
DC 230, 350 V
105 ℃
-35 ℃
리셉터클, 플로팅 플러그, 치구・치공구
1
10
SMT
Straight
주석
3 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-35 ℃
리셉터클, 단자, 소켓, 헤더
4.5 mm
4.5 mm
2, 3
10
SMT
Right Angle
주석
5 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
0.8 mm
280
10000
Through Hole DIP
Right Angle
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
리셉터클, 헤더
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 소켓, 헤더
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
0.5 mm
0.5 mm
40, 50, 60, 80
있음
50
SMT
Right Angle
0.7 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
리셉터클, 단자, 소켓, 헤더, 악세서리
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
45 mm
16.8, 16.9, 17.9, 25, 30, 35, 40, 45 mm
16, 20, 24, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144
500
Through Hole DIP, Wire wrapping
Straight, Right Angle
2, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 24, 28, 32, 44, 50, 64, 90, 96, 100
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃