평행접속

핀수   pos. 접점부 Pitch mm

결합 높이

  mm 정격전류
  A
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

접점부 Pitch

실장 Pitch

결합 높이 (Min.)

결합 높이 (Max.)

결합 높이

핀수

탭 폭 (mm)

기타 핀수

플로팅 기능

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

BM10
0.4mm Pitch, 결합높이 0.6/0.8mm
BM14
0.4mm Pitch, 결합높이 0.8/1.3mm, Board to FPC 커넥터
BM15FR
0.35mm Pitch, 결합높이 0.7/0.8mm, 높은 발거력
BM20
0.4mm Pitch, 결합높이 0.6/0.8mm
BM22
고전류 4A 대응, 소형 Hybrid 커넥터, Board to FPC 커넥터
BM23FR
0.35mm Pitch, 0.6mm & 0.8mm 결합높이, Board to FPC 커넥터
BM23PF
0.35mm Pitch, 결합높이 0.8mm, 정격전류 5A
BM24
0.35mm Pitch, 결합높이 0.8mm, 전원·신호 하이브리드 타입
BM25
고전류 10A 대응, 결합높이 0.7mm, Board to FPC 커넥터
BM26
BM28
0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A
BM29
3A 대응, 초소형, 전원·신호 하이브리드 타입
DF10
DF11
2mm Pitch, 2열, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF12
0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
DF15
0.65mm Pitch, SMT 대응, Board to Board 커넥터
DF17
0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
DF18
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터
DF23
0.5mm Pitch, 결합높이 1.5mm, Board to Board/Board to FPC커넥터
DF26
1.1mm Pitch, 저배형 컴프레션 커넥터
플러그, 리셉터클
USB3.0, MIPI
0.4 mm
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
10, 14, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 60
10, 500
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
60, 85 ℃
-35, -10 ℃
플러그, 리셉터클
USB3.0, USB3.1, MIPI
10 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
0.8 mm
1.3 mm
0.8, 1.3 mm
10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 44, 50, 54, 60, 64
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
MIPI
1.5 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 20, 22, 24, 30
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
USB3.0, MIPI
0.4 mm
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
0.4 mm
0.4 mm
0.9 mm
0.9 mm
0.9 mm
2, 4
10
SMT
Straight
4 A
AC 30, 50 V
DC 30, 50 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 46, 54
10
SMT
Straight
0.3, 4 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 20, 24, 30, 40, 50
10
SMT
Straight
0.2, 0.25 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
0.7 mm
0.7 mm
0.7 mm
2
10
SMT
Straight
9, 10 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
1, 1.6 mm
1, 1.6 mm
1 mm
4 mm
1, 1.4, 4 mm
4, 6, 8
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.6 mm
0.600 mm
6, 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 58, 60
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.6 mm
0.6 mm
2
10
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
2 mm
2 mm
26, 31
50
Through Hole DIP
Straight
2 A
AC 250 V
85 ℃
-30 ℃
어댑터, 단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 쇼트 핀
2 mm
2 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
없음
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 주석
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
5 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
3 mm
5 mm
3, 3.5, 4, 5 mm
10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
50
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
125 ℃
-45 ℃
플러그, 리셉터클
0.65 mm
0.65 mm
4 mm
8 mm
4, 5, 6, 7, 8 mm
20, 30, 40, 50
50
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
8 mm
4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm
20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
30, 50
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-35 ℃
리셉터클
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
50
50
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
85 ℃
플러그, 리셉터클
0.5 mm
0.5 mm
1.5 mm
2 mm
1.5, 2 mm
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 40, 50, 60
50
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-35 ℃
리셉터클
1.1 mm
1.1 mm
1.55 mm
2.05 mm
1.55, 2.05 mm
9
50
SMT
Straight
0.5 A
AC 50 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃