수직접속

핀수   pos. 접점부 Pitch mm
정격전류
  A
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

접점부 Pitch

실장 Pitch

결합 높이 (Min.)

결합 높이 (Max.)

결합 높이

핀수

탭 폭 (mm)

기타 핀수

플로팅 기능

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

A1
2.54mm Pitch, 고밀도 커넥터
A3
소형 2.0mm Pitch, 2열 커넥터
DF11
2mm Pitch, 2열, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF3
2mm Pitch, Board to Wire, Board to Board 커넥터
EX
0.8mm Pitch, 의료기기 & 산기 커넥터
EX60B
저삽발 타입 I/F 커넥터
FX1
고기능 다극, 1.27mm Pitch 커넥터
FX18
고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터
FX2
1.27mm Pitch, 다기능 2-Piece 커넥터
FX20
플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
FX23
고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터
FX30
13~25A 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터
FX5
1.0mm Pitch, Right Angle, Board to Board 커넥터
FX5M1
1mm Pitch, 다극 Board to Board 커넥터
HIF3F
고밀도 실장 가능, 오삽입 방지형, Box 타입 핀 헤더
HIF3FC
2.54mm Pitch, 저배 타입 커넥터
HIF3G
HIF3H
2.54mm Pitch, Board to Board 커넥터
HIF6
1.27mm Pitch, 2-Piece 커넥터
HIF7
단자, 헤더, 하우징
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 단자, 헤더, 하우징, 쇼트 핀, 악세서리
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
어댑터, 단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 쇼트 핀
2 mm
2 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
없음
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 주석
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
85 ℃
-40 ℃
어댑터, 단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 기타
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2 mm
2 mm
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
없음
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 주석
3 A
AC 250 V
DC 250 V
85, 105 ℃
-55, -30 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
0.8 mm
280
10000
Through Hole DIP
Right Angle
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클
0.5, 0.6 mm
29
3000, 10000
SMT
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 125, 250 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 소켓, 헤더
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
있음
50
SMT
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
리셉터클, 헤더
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
있음
100
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
0.5, 1 mm
1 mm
20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
500
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
헤더
2.54 mm
2.54 mm
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
2.54 mm
2.54 mm
8.9 mm
9.5 mm
8.9, 9.5 mm
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
헤더, 하우징, 쇼트 핀
2.54 mm
2.54 mm
2, 15, 20, 50
100, 500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
3 A
AC 200 V
리셉터클, 헤더
2.54 mm
2.54 mm
4.5 mm
14 mm
4.5, 6, 9.5, 14 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
Through Hole DIP, Wire wrapping
Straight, Right Angle
1, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 소켓, 헤더
1.27, 2.54 mm
1.27 mm
20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
1.27 mm
2.54 mm
34, 40, 50, 60, 68, 80, 100, 120
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃