카드엣지

핀수   pos.
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

일반 호칭

준거 규격

핀수

실장 Pitch

접점부 Pitch

기판실장 방법

제품 높이

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

추천 기판 두께

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

CR22
2.54mm Pitch, Card Edge 커넥터
CR7
HIF5
Card Edge 타입, 리본 케이블 커넥터
리셉터클
20, 30, 34, 36, 44, 50, 60, 62, 68, 72, 80, 100, 120
2.54 mm
Through Hole DIP
15.49, 16.5 mm
3 A
AC 300 V
500
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
12, 20, 30, 36, 44, 56, 72, 80
3.96, 4 mm
Through Hole DIP
12, 16.1 mm
3 A
AC 600 V
DC 850 V
500
85 ℃
-30 ℃
소켓, 악세서리
20, 26, 34, 40, 50, 60
2.54 mm
16.5 mm
1 A
AC 200 V
500
85 ℃
-55 ℃