수평타입

핀수   pos. 접점부 Pitch mm

제품 높이

mm
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

적합 FFC/FPC

전송 규격

전송 속도

핀수

기타 핀수

접점부 Pitch

실장 Pitch

FFC/FPC 삽입방향

Actuator 방향

접점 위치

제품 높이

제품 폭

열 수 (실장부)

접점부 도금

정격전류

삽발 횟수

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

FH12
0.5mm/1.0mm Pitch 대응 FPC·FFC 커넥터
FH19C/FH19SC
0.5mm Pitch, 높이 0.9mm, FPC·FFC 커넥터
FH19D/FH19SD
0.5mm Pitch, 높이 0.9mm FPC·FFC 커넥터
FH23
0.3mm Pitch, 높이 1.25mm, FPC 커넥터
FH26
0.3mm Pitch, 높이 1.0mm, FPC 커넥터
FH26G
FH28
0.5mm/1.0mm Pitch, 높이 2.55mm FPC·FFC 커넥터
FH28K
FH29
0.2mm Pitch, 높이 1.2mm, FPC 커넥터
FH30
다극 FPC 커넥터 (0.3mm/0.4mm Pitch)
FH33
0.4mm/0.5mm/1mm Pitch, 높이 1.2mm, FPC·FFC 커넥터
FH34SRJ
0.5mm Pitch, 높이 1.0mm, 상·하접점
FH35C
0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터
FH36
0.3mm Pitch, 높이 Max. 1.0mm, FPC 커넥터
FH41
0.5mm Pitch, 높이 2.5mm, 쉴드 FFC 대응, 고속전송 커넥터
FH42
0.3mm Pitch, 높이 0.65mm, 상접점, Back Flip 타입 FPC 커넥터
FH43B
0.2mm Pitch, 높이 0.9mm, FPC 커넥터
FH49
0.4mm Pitch, 4mm 높이, 이물질 대책, Front Flip
FH50
반결합 방지, 이물 대책, 0.5mm Pitch, 높이 3.7mm
FH52
0.5mm·1mm Pitch, 높이 2mm FPC·FFC 커넥터
리셉터클
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
수평, 수직
Front, 수직타입
하접점, 상접점, 수직타입
2, 2.4, 4.85 mm
4.85, 6.4, 7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
수평
Front
하접점
0.9, 0.93 mm
3 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
7, 10, 16
0.5 mm
0.5 mm
수평
Front
하접점
0.9, 0.93 mm
3.4 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
수평
Front
하접점
1.25 mm
4.8 mm
2
0.3 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
FPC
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
수평
Front
하접점
1 mm
3.5 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
67
0.3 mm
0.6 mm
수평
Front
하접점
1 mm
3.5, 3.75 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
수평
Front
하접점
2.55 mm
6.4 mm
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
리셉터클
USB3.0
5 Gbps
22, 24, 34, 40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
0.2 mm
0.4 mm
수평
Front
하접점
1.2 mm
4.55 mm
2
0.25 A
20
AC 40 V
DC 40 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
60, 80, 90, 96
0.3, 0.4 mm
0.6, 0.8 mm
수평
Front
하접점
3 mm
7.95 mm
2
0.15, 0.3 A
20
AC 30, 50 V
DC 30, 50 V
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 65
0.4, 0.5, 1 mm
0.4, 0.5, 1 mm
수평
Front
하접점
1.2 mm
3, 3.5 mm
1
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
FPC/FFC
USB3.1, eDP, MIPI, SATA
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
수평
Back
상하접점
1 mm
3.8, 3.82 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
eDP, MIPI
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
0.3 mm
0.6 mm
수평
Back
상하접점
0.9 mm
4.2 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 61
0.3 mm
0.6 mm
수평
Front
하접점
1 mm
2.75 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
수평
Front
하접점
2.5 mm
6.2 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
리셉터클
FPC
USB3.0, eDP, MIPI
7, 9, 11, 15, 19, 23, 31, 39
0.3 mm
0.6 mm
수평
Back
상접점
0.65 mm
3.55 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
19, 21, 25, 29, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 71
0.2, 0.25 mm
0.4, 0.5 mm
수평
Front
하접점
0.9 mm
2.85 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
96
0.4 mm
0.8 mm
수평
Front
하접점
4 mm
7.83 mm
2
0.3 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
28, 40, 50, 80
0.5 mm
0.5 mm
수평
Front
하접점
3.7 mm
8.3 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
FPC/FFC
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
수평
Front
하접점
2 mm
5, 5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃