감쇠기 (Attenuator)

일반 호칭  

 
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

일반 호칭

하네스 제품

케이블 길이

결합부 형태 1

결합부 형태 2

삽발 횟수

적합 광 파이버

Return Loss

감쇠량

삽입손실

광 파이버 재질

사용 파장

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

HMU-PJAT
MU-PJ 타입 광 고정 감쇠기
HRFC-AT11
FC 타입 광 고정 감쇠기(싱글모드)
HSC-AT11
SC 타입 광 고정 감쇠기(싱글모드)
JIS
MU
500
SM-10/125
40 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 dB Min.
플라스틱, 실리카 글래스
1310, 1510-1620 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
FC
500
SM-10/125, MM-50/125
35, 40, 50 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 dB Min.
플라스틱, 실리카 글래스
1310, 1550, 850, 1310 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
SC
200, 500
SM-10/125
40, 50, 60 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30 dB Min.
플라스틱, 실리카 글래스
1310, 1550 nm
75 ℃
-40 ℃