종단기 (Terminator)

일반 호칭  

 
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

일반 호칭

하네스 제품

케이블 길이

결합부 형태 1

결합부 형태 2

삽발 횟수

적합 광 파이버

Return Loss

감쇠량

삽입손실

광 파이버 재질

사용 파장

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

OPT-TM
광 종단기
플러그, 리셉터클
JIS, IEC
SC, FC, MU
500
SM-10/125
40, 45 dB Min.
실리카 글래스
1310 nm
70 ℃
-25 ℃