Board to Board

전송 속도 Gbps 핀수   pos.

기판실장 방법

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

접점부 Pitch

실장 Pitch

결합 높이 (Min.)

결합 높이 (Max.)

결합 높이

핀수

탭 폭 (mm)

기타 핀수

플로팅 기능

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

DF40추천
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm
DF40GL추천
0.4mm Pitch, 걸합높이 1.5mm, 완전 Lock
FX10추천
고속전송 대응, 0.5mm Pitch, 결합높이 4~5mm
FX12추천
완전 이중차폐 구조, 0.4mm Pitch
FX18추천
고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터
FX23추천
고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터
FX23L추천
0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board
IT3추천
고속전송 대응 (10+Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터
IT5추천
고속전송 대응 (25+Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터
XG1추천
10+Gbps 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
HX2
플러그, 리셉터클
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
30, 3000, 5000
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
플러그, 리셉터클
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
30
SMT
Straight
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
있음
50
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
3.5 mm
1.5, 3.5 mm
24, 40, 60, 80
30
SMT
Straight
0.3 A
AC 30 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
있음
100
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
있음
100
SMT
Straight
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져, 기타
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
42 mm
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm
100, 200, 300
없음, 있음
5, 100
BGA
Straight
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 인터포져
Ethernet, Infiniband, SAS, SATA
25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
40 mm
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm
100, 200, 300
있음
100
BGA
Straight
0.2 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 인터포져, 기타
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
20 mm
44 mm
20, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 mm
60, 100, 200
없음
20
SMT
Straight
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃