Board to Wire

전송 속도 Gbps 핀수   pos.
접점부 Pitch mm 적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

BF4M추천
광 액티브 커넥터
DF80추천
0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터
DF81추천
0.4mm Pitch, 수평결합, 세선동축 커넥터
FX15추천
LVDS 대응, 1.0mm Pitch, Board to Wire 커넥터
FX16추천
차세대 고속전송용, 0.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터
GT17H/HN추천
고속전송 쉴드 커넥터 (Pitch=2mm)
TM21P추천
Enhanced CAT5 규격대응 모듈러 플러그
TM24R추천
고속전송 모듈러 잭 커넥터
TM31P추천
CAT6A 대응 모듈러 플러그
플러그, 리셉터클
있음
50
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
30, 40, 50
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
30, 500
SMT
Straight
Standard on-Board
금, 주석
납땜
세선동축 케이블
AWG 46
AWG 32
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
30, 40, 50
1
0.4 mm
0.4 mm
0.3 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
Right Angle
Standard on-Board
납땜
세선동축 케이블
AWG 46
AWG 34
85 ℃
-35 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
21, 31, 41, 51
2
0.5 mm
1 mm
0.5 A
AC 100 V
50
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 니켈
납땜, 압착
디스크리트 와이어, 세선동축 케이블
AWG 30, 32, 40
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-55, -40 ℃
플러그, 리셉터클, 하우징, 기타
21, 30, 31, 41, 51
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 60 V
50
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board, Reverse off-set
납땜, 압착, FFC 접속
쉴드 FFC, 디스크리트 와이어, 세선동축 케이블
AWG 30, 40
AWG 28, 36
80, 85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 하우징, 인슐레이터, 기타
4
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle, Angle
Standard on-Board
주석
쉴드 케이블
105 ℃
-40 ℃
플러그, 잭, 기타
FCC, ISO8877
8, 32
1 A
AC 125 V
200, 750
Through Hole DIP
Right Angle
피어싱
쉴드 케이블, 논쉴드 케이블
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
FCC, ISO8877
8
1 A
AC 125 V
700
Snap-in
80 ℃
-25 ℃
플러그, 기타
FCC
8
1 A
AC 125 V
200
피어싱
쉴드 케이블
AWG 27
AWG 24
60 ℃
-25 ℃