SIM카드

적합 카드 타입  

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

일반 호칭

준거 규격

적합 카드 타입

기판실장 스타일

기판실장 방법

카드버스 대응

쉴드 기능

이젝트 버튼 방향

제품 높이

스탠드오프

검출스위치

이젝트 기구

접점부 도금

정격전류

삽발 횟수

핀수

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

KP10
Micro SIM 카드 커넥터
KP13
Nano SIM 카드 커넥터
KP15
Combo 타입 카드 커넥터
소켓
IEC
SIM 카드
Standard on-Board
SMT
있음
1.18, 1.25 mm
있음
Push-pull, Push-push
0.5 A
5000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
소켓
IEC
nano SIM 카드
Standard on-Board
SMT
있음
1.12, 1.18, 1.45 mm
있음
Push-pull, Push-push, 트레이
0.5 A
3000, 5000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
소켓
IEC
콤보 카드
Standard on-Board
SMT
있음
우, 좌
1.37, 2 mm
있음
Push-pull, 트레이
0.5 A
3000, 10000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃