고주파 동축 커넥터

일반 호칭  

특성 임피던스

Ω

주파수 (Max.)   DC GHz Lock 방식  

적합 동축 케이블 타입

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

일반 호칭

준거 규격

방수 성능

하네스 제품

케이블 길이

특성 임피던스

주파수 (Max.)

V.S.W.R.

Return Loss

핀수

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

중심접점부 도금

외부접점부 도금

적합 동축 케이블 타입

케이블 외경

결선방법

적합 전선 피복외경

적합 전선 피복외경 (Min.)

쉴드 직경

중심도체 직경

적합 전선 비고

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

결합부 형태 1

결합부 형태 2

1.85mm
IEC 규격 1.85mm 동축 커넥터
1.85mm-AT
IEC 규격 1.85mm 동축 커넥터 (감쇠기)
2.4mm
MIL 규격 2.4mm 동축 커넥터
2.4mm-AT
2.92mm
MIL 규격 2.92mm 동축 커넥터
2.92mm-AT
2.92mm-TM
2.92mm 시리즈, 40GHz 대응 종단기
BNC
BNC 타입 동축 커넥터
BNC75
BNC 75Ω 커넥터
BWA
동축 변환 어댑터
HRM
MIL/IEC 규격 SMA 타입 커넥터
HRM(G)
28GHz 대응, SMA 동축 커넥터
HRM(V)
Low-Cost HRM 커넥터 (Version2)
HRM-TM
MIL 규격 SMA (SUB-MINIATURE TYPE A) 타입 커넥터 (무반사 종단기)
MMCX
초소형 Push-on 동축 커넥터 (PCMCIA 타입 Ⅱ PC카드 탑재 가능)
MRF14
비자성·고수명 커넥터
MRF18
비자성, 수직결합, 8핀 동축 커넥터
N
N형 동축 커넥터
N.UM
MIL 규격 SMB 커넥터
PL71
75Ω, 3GHz 대응
리셉터클
1.85mm
없음
50 Ω
65 GHz
1
500
Straight
125 ℃
-55 ℃
어댑터
1.85mm
없음
50 Ω
67 GHz
1.55, 1.6 Max.
65 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클
2.4mm
MIL
없음, 있음
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
Screw
Straight, Right Angle
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
어댑터
50 Ω
50 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
리셉터클, 어댑터
2.92mm
없음
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
Screw
Straight, Right Angle
패시베이트
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
어댑터
50 Ω
40 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
플러그
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 플러그 리셉터클, 악세서리
BNC
MIL, JIS
없음
50 Ω
0.08, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4 GHz
1.1, 1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
Straight, Right Angle, Angle
금, 은
니켈
1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 2.5D-2V, 2.5D-QEV, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, 3C-2Z, 3D-2V, 5C-2V, 5C-2W, 5D-2V, 5D-2W, RG-178B/U, RG-188A/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U, RG-58A/U, RG-59/U, RG-62/U
60, 85, 90 ℃
-55, -40, -30 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
BNC
없음
75 Ω
0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 12 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
500, 1000, 5000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 은
니켈, 은
1.5CCA-EXBV (LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U
압착
60, 85 ℃
-55, -40, -30 ℃
어댑터
SMA, BNC, MMCX, 1.85mm, SMP, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
없음
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 40, 65 GHz
1.2, 1.38, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
Straight
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
SMA
MIL, IEC
없음, 있음
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 니켈
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
리셉터클
SMA
없음
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
Screw
Straight, Right Angle
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
SMA
없음
50 Ω
18 GHz
1
500
Straight
85 ℃
-55 ℃
플러그
SMA
없음
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
Straight
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
MMCX
없음, 있음
50 Ω
6 GHz
1
500
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
RG-178B/U, RG-316/U
85 ℃
-55, -40 ℃
플러그, 잭, 하우징, 기타
없음
50 Ω
1 GHz
1
60000
Through Hole DIP
Right Angle
1.37, 1.42 mm
1.37, 1.42 mm
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
없음
50 Ω
2 GHz
1
30
Through Hole DIP
Straight
주석
1.8 mm
1.13 mm
125 ℃
-40 ℃
플러그, 잭, 어댑터
N
없음
50 Ω
1, 2, 6, 10 GHz
1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
Straight, Right Angle
금, 은
니켈, 은
3D-2V, 5D-2V, 5D-2W, RG-8/U, RG-9/U, RG-9A/U
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
플러그, 잭
SMB
없음
50 Ω
3 GHz
1
500, 1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
니켈
1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
85 ℃
-40, -30 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
없음, 있음
75 Ω
3 GHz
1
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
니켈
1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW
85 ℃
-55, -40 ℃