신호/전원접속용

커넥터 형태  

핀수   pos.
정격전류
  A 방수 성능 IP

or above

적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire 케이블 외경 φ
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

일반 호칭

준거 규격

안전규격

전송 규격

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

핀수

기타 핀수

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

방수 성능

접촉저항

내전압

Lock 방식

결선방법

케이블 외경

삽발 횟수

핑거 프로텍트

쉴드 기능

기판실장 방법

접점부 도금

염수분무시간 (내부식성)

외장재료

외장 표면 마감

1600
SUMICON 1600 시리즈
3100
EMI 대책 Low Profile 커넥터
3200
전자기기의 소형화
3500
고수명 인터페이스 커넥터
3800
삽발횟수 20,000회 인터페이스 커넥터
CD
일반 케이블 압착타입 D-sub 커넥터
CTF
고품질 플라스틱 D-sub 플러그 커버 케이스
CTH
전자파 장해 대책용 D-sub 플러그 케이스
CX
차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
CX80B1
USB Type-C 리셉터클 (Vertical 타입)
CX90MWD2
방수, Mid-mount USB Type-C 리셉터클
DH
고속전송, 1.0㎜ Pitch, 소형 인터페이스 커넥터
DX
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
DX*LM
디지털 방송기기 대응 D단자 커넥터
DX*M
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
EF1
160A 대응 One Touch 전원용 Wire to Wire 커넥터
EF2
400A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
EM-W
50A 대응 전원용 방수 Bayonet Lock 커넥터
EM12M
90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터
EM30M
대전류용 플라스틱 커넥터
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
3 A
AC 300 V
DC 420 V
8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, 60
80, 85 ℃
-55, -25 ℃
1000 V Max.
Latch Lock
납땜, 압착
1000
없음
없음
Through Hole DIP
금, 은
플라스틱, 강철
니켈
플러그, 리셉터클
0.5 A
AC 125 V
DC 175 V
6, 8, 12, 14
60 ℃
-25 ℃
300 V Max.
Latch Lock
압접
5.2, 6, 6.7, 7 mm
1000
없음
있음
Through Hole DIP
플라스틱
플러그, 리셉터클
0.5 A
AC 125 V
DC 100 V
8, 10, 12, 16
70, 75, 80 ℃
-30, -25, -20 ℃
250, 300 V Max.
Latch Lock
납땜
4, 5.2, 5.4 mm
3000, 10000
없음
있음
SMT
스테인레스, 플라스틱
플러그, 리셉터클
1 A
AC 125 V
10, 16, 24
85 ℃
-40 ℃
350 V Max.
Latch Lock
납땜, 압접
5, 5.9, 6.4 mm
20000
없음
있음
SMT
스테인레스, 플라스틱
주석
플러그, 리셉터클
1.5 A
AC 125 V
18
85 ℃
-40 ℃
350 V Max.
Latch Lock
납땜
6 mm
20000
없음
있음
SMT
플라스틱
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
3 A
AC 350 V
DC 490 V
9, 15, 25, 37
85 ℃
-55 ℃
1250 V Max.
Latch Lock
압착
500
없음
없음
강철, 스테인레스동
니켈
기타
60, 65, 70, 85 ℃
-55, -25 ℃
Screw, Spring, Latch Lock
납땜
아연합금, 플라스틱, 강철, 스테인레스동
니켈
기타
65 ℃
-55 ℃
Screw
있음
아연합금, 플라스틱
니켈
플러그, 리셉터클, 기타
|K|USB Type-C
USB, USB3.1
USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2
5, 6 A
AC 20 V
16, 24
80, 85 ℃
-40, -30, -20 ℃
40 mΩ Max.
Friction
4.8 mm
10000
없음
없음
SMT
스테인레스
리셉터클
USB3.1
USB3.1 Gen2
5 A
AC 20 V
24
85 ℃
-40 ℃
40 mΩ Max.
Friction
10000
없음
없음
SMT
스테인레스
리셉터클
|K|USB Type-C
USB
5 A
AC 20 V
24
85 ℃
-40 ℃
IP |K|X8
40 mΩ Max.
Friction
10000
없음
없음
SMT
스테인레스
플러그, 리셉터클, 악세서리, 기타
0.5 A
AC 125 V
17, 27, 37, 51
85 ℃
-25 ℃
50 mΩ Max.
250 V Max.
Screw, Latch Lock
납땜, 압접
5.6, 6.3, 6.6, 6.9, 7.3, 7.8, 8.8, 9, 9.6 mm
1000
있음
SMT
스테인레스, 플라스틱
플러그, 리셉터클, 기타
0.5, 1 A
AC 125, 250 V
DC 175 V
20, 28, 29, 36, 50, 68, 80, 100, 136
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
300, 500 V Max.
Screw, Latch Lock
압접
6.7, 7.5, 8.65, 8.7, 9.4, 9.6, 10, 10.5, 12 mm
500, 1000
있음
Through Hole DIP
아연합금, 플라스틱, 강철
니켈
리셉터클
1 A
AC 250 V
14
70 ℃
-25 ℃
500 V Max.
Latch Lock
500
있음
Through Hole DIP
플라스틱
플러그, 리셉터클, 기타
0.5 A
AC 125, 250 V
14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100, 110
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
300, 500 V Max.
Screw, Latch Lock
납땜, 압접
6, 6.7, 7.1, 8.1, 8.7, 9.3, 9.5, 10.2, 10.5, 12, 12.5 mm
1000
있음
Through Hole DIP
아연합금, 플라스틱, 강철
니켈
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
105 ℃
-25 ℃
3310 V Max.
Latch Lock
압착
11.7, 12.4 mm
30
없음
없음
주석
플라스틱
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
1
105 ℃
-25 ℃
2500, 5000 V Max.
50
없음
없음
플러그, 리셉터클, 기타
50 A
AC 250 V
DC 250 V
4
125 ℃
-40 ℃
IP 68
2210 V Max.
Bayonet
압착
23 mm
500
없음
없음
금속
니켈
플러그, 리셉터클
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
105 ℃
-25 ℃
3310 V Max.
Latch Lock
압착
30
있음
없음
플라스틱
플러그, 리셉터클, 잭
175, 200 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
IP 67
2200 V Max.
Push-on Bayonet
압착
50
없음, 있음
없음
플라스틱