규격품

일반 호칭  

핀수   pos.
정격전류
  A 방수 성능 IP

or above

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

패널 장착방법

하네스 제품

케이블 길이

일반 호칭

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

방수 성능

염수분무시간 (내부식성)

삽발 횟수

핀수

기타 핀수

접점부 Pitch

접점부 도금

Lock 방식

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

결선방법

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

CD
일반 케이블 압착타입 D-sub 커넥터
CTB
CTF
고품질 플라스틱 D-sub 플러그 커버 케이스
CTH
전자파 장해 대책용 D-sub 플러그 케이스
CX
차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터
CX80B1
USB Type-C 리셉터클 (Vertical 타입)
CX90MWD2
방수, Mid-mount USB Type-C 리셉터클
DN
각형 (2.54 그리드 D타입) 소형·저배 인터페이스 커넥터
DX
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
DX*LM
디지털 방송기기 대응 D단자 커넥터
DX*M
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
FD
리본케이블 (1.27mm Pitch 표준)용 FD타입 D-sub 커넥터
FD*D
리본 케이블용 Low Profile FD 타입 D-sub 커넥터
GX
0.4mm Pitch, 공간절감 인터페이스 커넥터
H/MS
TÜV 대응 MIL 준수 환형 커넥터
HD
HD타입, 솔더타입, D-sub 커넥터 (프레스 단자형)
JR
JIS C 5432 준수하는 환형 커넥터
LX
실장높이 2.0mm, 초저배 인터페이스 커넥터
MQ115
전화교환 시스템용 압접 커넥터
MQ153
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
Latch Lock
3 A
AC 350 V
DC 490 V
Straight
Standard on-Board
압착
AWG 24, 28
AWG 20, 24
0.08, 0.2 mm²
0.2, 0.5 mm²
85 ℃
-55 ℃
기타
200
2, 4, 6, 8
0.5 A
AC 80, 125 V
DC 110 V
60 ℃
-25 ℃
기타
Screw, Spring, Latch Lock
납땜
60, 65, 70, 85 ℃
-55, -25 ℃
기타
Screw
65 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
없음, 있음
1000 mm
|K|USB Type-C
USB, USB3.1
USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2
10 Gbps
10000
16, 24
0.5 mm
Friction
5, 6 A
AC 20 V
SMT
Right Angle
Standard on-Board, Standard off-set
80, 85 ℃
-40, -30, -20 ℃
리셉터클
없음
USB3.1
USB3.1 Gen2
10 Gbps
10000
24
0.5 mm
Friction
5 A
AC 20 V
SMT
Right Angle
Standard on-Board
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
없음
|K|USB Type-C
USB
IP |K|X8
10000
24
0.5 mm
Friction
5 A
AC 20 V
SMT
Right Angle
Standard off-set
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
500
20, 26, 36, 50
2.54 mm
Latch Lock
1, 3 A
AC 200 V
DC 280 V
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
AWG 28
AWG 26
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
있음
90 mm
500, 1000
20, 28, 29, 36, 50, 68, 80, 100, 136
1.27 mm
Screw, Latch Lock
0.5, 1 A
AC 125, 250 V
DC 175 V
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압접
AWG 28, 30
AWG 28, 30
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
리셉터클
500
14
1.27 mm
Latch Lock
1 A
AC 250 V
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
70 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
300 mm
1000
14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100, 110
1.27 mm
Screw, Latch Lock
0.5 A
AC 125, 250 V
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
납땜, 압접
AWG 28
AWG 28
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
플러그, 리셉터클
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
1 A
AC 200 V
DC 280 V
Straight
Standard on-Board
압접
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클
있음
100, 770, 790 mm
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
1 A
AC 200 V
DC 280 V
Straight
Standard on-Board
압접
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-55 ℃
리셉터클
10000
18
0.4 mm
Latch Lock
0.5 A
AC 30 V
SMT
Straight
Standard on-Board
80 ℃
-30 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
Screw
MIL, DIN
IP 68F
500
2, 3, 4, 7, 17, 19
Screw
2, 13, 23, 46 A
AC 200, 250, 500 V
DC 200, 250, 500, 700 V
Straight, Right Angle
납땜, 압착
AWG 6, 12, 16, 28
AWG 6, 12, 16, 24
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
500
9, 15, 25, 37, 50
2.74, 2.76 mm
3, 5 A
AC 350, 400 V
DC 490, 560 V
Straight
Standard on-Board
납땜
85 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
Screw
JIS
500
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 26
Screw, Bayonet
3, 5, 10, 30 A
AC 250, 1000 V
DC 350, 1400 V
Straight
납땜, 압착
AWG 10, 16, 20, 24, 28
AWG 10, 16, 20, 24
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
5000
12, 16, 20
0.5 mm
Latch Lock
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board
납땜
AWG 30
AWG 30
70 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
30
2, 4, 8, 12, 16, 24, 32
2.54 mm
주석동
Snap-in lock
2 A
AC 250 V
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압접
0.12 mm²
0.33 mm²
60 ℃
-25, -20 ℃
기타
5000
2
7.2 mm
SMT
Right Angle
Standard on-Board