감쇠기 (Attenuator)

포트의 커넥터 타입

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

특성 임피던스

주파수 (Max.)

V.S.W.R.

결합도

감쇠량

포트 수

포트의 커넥터 타입

결합부 형태 1

결합부 형태 2

기판실장 방법

접점부 도금

삽발 횟수

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

1.85mm-AT
IEC 규격 1.85mm 동축 커넥터 (감쇠기)
2.4mm-AT
2.92mm-AT
AT-100
고정 감쇠기 (SMA 타입 Plug-Jack)
AT-1000
MIL/IEC 규격 SMA 타입 커넥터 (고정 감쇠기)
AT-1100
N형 동축 커넥터 (고 전력용 고정 감쇠기)
AT-200
고정 감쇠기 (SMA 타입 Plug-Plug)
AT-300
고정 감쇠기 (SMA 타입, Jack-Jack)
AT-400
고정 감쇠기 (N 타입 Plug-Jack)
AT-500
고정 감쇠기 (BNC 타입 Plug-Jack)
AT-600
고정 감쇠기 (TNC 타입 플러그-잭)
어댑터
50 Ω
67 GHz
1.55, 1.6 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
50 GHz
1.4, 1.45 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
40 GHz
1.4, 1.45 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
8, 18 GHz
1.2, 1.3 Max.
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 26, 30 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
8 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 6, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
8 GHz
1.3 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
18 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
18 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
13 GHz
1.2 Max.
0.5, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
4 GHz
1.2 Max.
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 20 dB Min.
65 ℃
-10 ℃
어댑터
50 Ω
6 GHz
1.2 Max.
1, 3 dB Min.
65 ℃
-10 ℃