방향성 Coupler

포트의 커넥터 타입

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

특성 임피던스

주파수 (Max.)

V.S.W.R.

결합도

감쇠량

포트 수

포트의 커넥터 타입

결합부 형태 1

결합부 형태 2

기판실장 방법

접점부 도금

삽발 횟수

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

HDH
방향성 결합기 (커플러) (H형)
어댑터
50 Ω
1, 2, 2.3, 4, 7.8, 11, 14.5 GHz
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Max.
3, 6, 10, 20 dB
65 ℃
-10 ℃