종단기

포트의 커넥터 타입

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

준거 규격

특성 임피던스

주파수 (Max.)

V.S.W.R.

결합도

감쇠량

포트 수

포트의 커넥터 타입

결합부 형태 1

결합부 형태 2

기판실장 방법

접점부 도금

삽발 횟수

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

1.85mm-TM추천
IEC 규격 1.85mm 동축 커넥터 (종단기)
2.92mm-TM추천
2.92mm 시리즈, 40GHz 대응 종단기
HRM-TM추천
MIL 규격 SMA (SUB-MINIATURE TYPE A) 타입 커넥터 (무반사 종단기)
SMP-TM추천
MIL 규격 SMP 호환 Push-on Lock 동축 커넥터 (무반사 종단기)
SMPM-TM추천
플러그
50 Ω
67 GHz
1.4 Max.
65 ℃
-10 ℃
플러그
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
플러그
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
85 ℃
-40 ℃
50 Ω
50 GHz
1.6 Max.
100
125 ℃
-55 ℃