RJ-45

전송 규격

커넥터 형태  

쉴드 기능  

     
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

패널 장착방법

하네스 제품

케이블 길이

일반 호칭

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

방수 성능

개구부 사이즈

핀수

포트 수

쉴드 기능

결선방법

기판실장 방법

개구부 방향

접점부 도금

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

삽발 횟수

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

TM-DC추천
모듈러용 더스트 캡
TM-DS추천
Right Angle THT 타입 모듈러 잭
TM-DSA추천
Straight THT 타입 모듈러 잭
TM-P추천
플랫 I/O 케이블용 모듈러 플러그
TM-W추천
케이블 장착 모듈러 잭
TM11P추천
EMI 대응 모듈러 플러그
TM11R추천
EMI 대응 모듈러 잭 커넥터
TM11R-5M2추천
초소형 LAN용 모듈러 잭 커넥터
TM12추천
D-sub 모듈러 변환 커넥터
TM13추천
Bottom Entry형 모듈러 커넥터
TM18추천
노트PC 및 PDA 모뎀 인터페이스용 2핀 모듈러 잭 (개구부 6핀)
TM21P추천
Enhanced CAT5 규격대응 모듈러 플러그
TM21R추천
고속전송 대응 LAN 모듈러 잭 커넥터
TM23추천
CAT6 대응 정보배선 시스템 커넥터
TM24R추천
고속전송 모듈러 잭 커넥터
TM31P추천
CAT6A 대응 모듈러 플러그
TM41추천
내후성 방수 RJ-45 LAN 커넥터 커버
TM15R
TM22R
TM4R
기타
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8
없음
60 ℃
-25, -10 ℃
리셉터클
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 48
1, 2, 3, 4, 8
없음
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200
60, 80, 85 ℃
-25 ℃
리셉터클
6
2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24
1, 2, 3, 4
없음
0.1, 0.5 A
AC 125 V
DC 56.5 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
플러그
있음
200, 330, 400, 1000, 1500, 1550, 2000, 2160, 3000, 5000 mm
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 24
1, 2
없음
피어싱
0.5 A
AC 30, 125 V
DC 42 V
논쉴드 케이블
AWG 24, 26
AWG 24, 26
200
60, 65, 80 ℃
-25 ℃
리셉터클, 잭
Screw, Snap-in
있음
50, 51, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 153, 160, 170, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 230, 250, 300, 330, 350, 400, 450, 465, 480, 500, 530, 680, 700, 900, 1100, 1200, 1500, 2100 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24
1, 2, 3
없음
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200, 230
60 ℃
-25 ℃
플러그, 기타
있음
1000, 2130 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
6, 8
6, 8
1
없음, 있음
피어싱
0.5 A
AC 125 V
쉴드 케이블
AWG 26, 27
AWG 26
200
60 ℃
-25 ℃
잭, 잭 케이블
Snap-in
있음
63, 300, 720 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3, CAT5
0.01, 0.1 Gbps
6, 8
2, 6, 8
1, 4
있음
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
0.1, 0.5, 1 A
AC 125 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
8
8
1
있음
Through Hole DIP
Right Angle
1 A
AC 125 V
200
80, 85 ℃
-25 ℃
리셉터클, 어댑터
있음
RJ-11
FCC
CAT3
0.01 Gbps
6
4, 6
1
없음
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃
리셉터클
RJ-11
FCC
4, 6
2, 4, 6
1, 2
없음
Through Hole DIP
Straight
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
리셉터클, 잭
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
6, 8
6, 8
1
없음
SMT, Through Hole DIP
Right Angle
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
플러그, 잭, 기타
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
8
8, 32
1, 8
있음
피어싱
Through Hole DIP
Right Angle
1 A
AC 125 V
쉴드 케이블, 논쉴드 케이블
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
200, 750
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
Snap-in
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
8
8, 32, 64, 96
1, 4, 8, 12
있음
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 125 V
200
60, 80, 85 ℃
-55, -25 ℃
플러그, 잭, 기타
Snap-in
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT6
0.1, 1 Gbps
8
8
1
없음
피어싱
1 A
AC 125 V
논쉴드 케이블
AWG 24
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
200
60, 80 ℃
-25 ℃
Snap-in
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
8
8
1
있음
1 A
AC 125 V
700
80 ℃
-25 ℃
플러그, 기타
RJ-45
FCC
CAT6
1 Gbps
8
8
1
있음
피어싱
1 A
AC 125 V
쉴드 케이블
AWG 27
AWG 24
200
60 ℃
-25 ℃
기타
RJ-45
8
없음
100
85 ℃
-40 ℃
리셉터클
RJ-11
FCC
4, 6
4
1
없음
Straight
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
리셉터클
RJ-45
FCC
CAT5e
8
8
1
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
1 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
리셉터클
RJ-11, RJ-45
FCC
6, 8
4, 6, 8
1
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃