Plug-In 커넥터

정격전류
  A 핀수   pos.
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

패널 장착방법

하네스 제품

케이블 길이

일반 호칭

준거 규격

안전규격

전송 규격

전송 속도

방수 성능

염수분무시간 (내부식성)

삽발 횟수

핀수

기타 핀수

접점부 Pitch

접점부 도금

Lock 방식

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

결선방법

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

PS2
대전류 커넥터 (100A, 200A, 300A)
PS3
대전류용 커넥터 (150A)
PS3F
대전류용 Plug-In 커넥터
PS4
Bustbar 연결용 대전류 커넥터
QR
QR/P
각형 다극 랙/패널 압착 커넥터
QR/P1
각형, 소형, 다극 랙/패널 압착 커넥터
QR/P14
QR/P15
초소형 랙/패널 압착 커넥터
QR/P17
QR/P18
각형 다극 랙/패널 압접 커넥터
QR/P4
각형 소형 다극 랙/패널 압착 커넥터
QR/P6
각형 소형 다극 랙/패널 압착 커넥터
QR/P8
각형 초소형 다극 랙/패널 압착 커넥터
플러그, 리셉터클, 단자
있음
1000 mm
2
2.65, 62.5, 69.5, 86.5 mm
175, 330 A
AC 1000 V
DC 1000 V
압착, 나사고정
AWG 1, 18
AWG 1, 16, 18
38, 80, 150 mm²
38, 80, 150 mm²
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
Screw
100
2
42.25, 42.45 mm
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
나사고정
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 하우징
Screw
100
1, 2
92 mm
125 A
AC 1000 V
DC 1000 V
압착, 나사고정
AWG 3
AWG 3
22 mm²
22 mm²
105 ℃
-40 ℃
리셉터클
Screw
50
1
150, 300 A
AC 600 V
DC 600 V
나사고정
105 ℃
-40 ℃
13 A
AC 250 V
Straight
Standard on-Board
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
Drawer
1000
4, 8, 12, 16, 24
4.5 mm
7, 10, 13 A
AC 250, 600 V
DC 300 V
Straight
압착
AWG 16, 24
AWG 14, 18
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
Drawer
8, 12, 16, 24, 32
압착
AWG 16, 24, 28
AWG 14, 18, 20, 24
1.767, 8.042 mm²
2.835, 3.801, 10.178 mm²
플러그, 리셉터클
Drawer
1000
14
2.54 mm
1 A
AC 250 V
Straight
AWG 28
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
Drawer
1000
8, 24, 40
2 mm
1, 6 A
AC 30 V
DC 30 V
Straight
AWG 24, 30
AWG 16, 22
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
Drawer
3000
14, 18
2 mm
1.5, 12 A
AC 125, 300 V
DC 300 V
Straight
압착
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55, -40 ℃
플러그, 리셉터클, 하우징
Drawer
3000
4, 12, 16, 18, 22, 24, 28
1.5 mm
1, 12 A
AC 125, 300 V
Straight
압접
AWG 18, 26
AWG 16, 26
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
Drawer
8, 12, 16, 24, 32, 40
2.54 mm
3 A
AC 250, 300 V
Straight
AWG 28
AWG 20
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클
Drawer
6, 12, 16, 24
2.54 mm
AC 250 V
Straight
AWG 24
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
Drawer
1000
8, 12, 20
2 mm
1, 3 A
AC 300 V
Straight
압착
AWG 24, 28
AWG 20, 24
60 ℃
-10 ℃