Board to Wire

정격전류
  A 핀수   pos.
방수 성능 IP

or above

적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
적합 전선사이즈 (mm²)   mm2
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

DF1B추천
2.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF22추천
7.92mm Pitch, 고전류 대응, 내부 전원용 커넥터
DF33C추천
3.3mm Pitch, 내부 전원용 소형 커넥터
DF5추천
5.0mm Pitch 보조전원공급 장치용 소형 커넥터
DF57추천
Board to Wire, 저배, 전원용, Swing Lock 커넥터
DF60추천
EnerBee
DF61추천
Board to Wire, 소형·전원용 Swing Lock 커넥터
DF61Y추천
Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터
DF63추천
EnerBee
DF63SF추천
[EnerBee] 최대 12A 대응, 3.96mm Pitch, Board to Wire 커넥터
HR30추천
소형·방수 플라스틱 커넥터
HR31추천
FA 네트워크용 인터페이스 커넥터
MDF6추천
3.5mm Pitch, 2열, 소형 내부 전원용 커넥터
PS3C추천
L자형 플러그에 의한 공간절감 배선.
RP34추천
AC 어댑터용 소형 플라스틱 커넥터
RP34L추천
AC 어댑터용 소형 플라스틱 커넥터
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착, 압접
디스크리트 와이어
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 악세서리
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석, 주석동
압착
디스크리트 와이어
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
소켓, 헤더, 악세서리
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
85 ℃
-35 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
1, 2
5 mm
5 mm
7, 8 A
AC 500 V
30
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22
AWG 18
85 ℃
-35 ℃
대응
단자, 소켓, 헤더
2, 3, 4, 5, 6
1
1.2, 2.4 mm
1.2, 2.4 mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3 A
AC 50, 100 V
DC 50, 100 V
30, 500
SMT
Straight
Standard on-Board
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 28, 30, 34
AWG 26, 28, 32
85 ℃
-35 ℃
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Screw
압착
디스크리트 와이어
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더
2
1
2.2 mm
2.2 mm
3.2, 5 A
AC 350 V
DC 350 V
30, 200
SMT
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-35 ℃
소켓, 헤더
2
1
2.2 mm
2.2 mm
4 A
AC 350 V
DC 350 V
30
SMT
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
105 ℃
-40 ℃
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22
AWG 16
85, 105 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더
2, 3
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
50
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
5
12 A
AC 250 V
DC 350 V
100, 1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
압착
0.2, 1.04 mm²
1.65, 2.63 mm²
100 ℃
-40 ℃
단자, 소켓, 헤더
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3.5 mm
3.5 mm
5, 7 A
AC 300 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
금, 주석, 주석동
85 ℃
-30 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
1
1
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
100
Straight
나사고정
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
3, 4
3 A
AC 30 V
DC 42 V
1000, 5000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
압착
AWG 22, 28
AWG 18, 24
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
2, 3
5 A
AC 30 V
DC 42 V
5000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
은, 팔라듐
압착
AWG 18, 22
AWG 18
85 ℃
-25 ℃