Wire to Wire

정격전류
  A 핀수   pos.
방수 성능 IP

or above

적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
적합 전선사이즈 (mm²)   mm2
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

DF1B
2.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF22
7.92mm Pitch, 고전류 대응, 내부 전원용 커넥터
DF60
EnerBee
DF63
EnerBee
DF63W
3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터
EF1
160A 대응 One Touch 전원용 Wire to Wire 커넥터
EF2
400A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
EM-W
50A 대응 전원용 방수 Bayonet Lock 커넥터
EM12M
90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터
EM30M
대전류용 플라스틱 커넥터
EM30MSD
200A 대응 서비스 플러그
EM35M
EnerBee; : 전원용 플라스틱 커넥터
EM40M
대전류용 플라스틱 커넥터
EM52M
대전류용 플라스틱 커넥터
EV1
125A 대응 대전류 방수 커넥터
EV2
220A 대응 방수 쉴드 커넥터
HA
음향기기용 환형 커넥터
HR30
소형·방수 플라스틱 커넥터
HR34B
Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터
HR41
플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착, 압접
디스크리트 와이어
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 악세서리
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석, 주석동
압착
디스크리트 와이어
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Screw
압착
디스크리트 와이어
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22
AWG 16
85, 105 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 중계 플러그
없음
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
Straight
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
대응
플러그, 리셉터클, 단자, 기타
1
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
Screw, DIN rail
주석
압착
8, 14, 22, 26.66 mm²
8, 14, 22, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
1
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
50
Straight
1.25, 14, 22, 150, 200 mm²
5.5, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
Straight
Screw
압착
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
1
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
Screw
압착
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
1
175, 200 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
Straight
Screw
압착
42.42 mm²
60.57 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
리셉터클
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
Straight
Screw
나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
4
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
10, 100
Straight
Screw, DIN rail
주석
압착
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
1
410, 450 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
Straight
Screw
압착
117.2 mm²
152.05 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
4
130, 140 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
Straight
Screw
압착
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
Straight
Screw
압착, 나사고정
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
주석
압착, 나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 플러그 리셉터클
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Screw
납땜
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
Straight, Right Angle
Screw
금, 은
납땜, 압착
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
Straight
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
압착
AWG 12, 16
AWG 10, 14
0.75, 1.3, 3.3, 5.5 mm²
2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃