디스크리트 와이어

핀수   pos. 적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
정격전류
  A 접점부 Pitch mm
글로우 와이어 대응  

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

A1
2.54mm Pitch, 고밀도 커넥터
A2
2.54㎜ Pitch, 고밀도 커넥터
A3
소형 2.0mm Pitch, 2열 커넥터
A4
소형, 2.0mm Pitch, 1열 커넥터
DF1
2.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터
DF11
2mm Pitch, 2열, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF13
1.25mm Pitch, 소형 압착 커넥터 (UL 규격 인증품)
DF14
1.25mm Pitch, 저배형 압착 커넥터
DF19
1.0mm Pitch, 저배형, Board to Wire, FPC, 세선동축 커넥터
DF1B
2.5mm Pitch, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
DF1E
2.5mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터
DF20
1mm Pitch, 2열, 저배형, 다극, Board to Wire 커넥터
DF22
7.92mm Pitch, 고전류 대응, 내부 전원용 커넥터
DF3
2mm Pitch, Board to Wire, Board to Board 커넥터
DF33C
3.3mm Pitch, 내부 전원용 소형 커넥터
DF4
2mm Pitch, 기판 직접실장 타입, Board to Wire 커넥터
DF5
5.0mm Pitch 보조전원공급 장치용 소형 커넥터
DF50
1mm Pitch, Lock 타입, Board to Wire 커넥터
DF51
2.0mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire 커넥터(UL,C-UL Listed)
DF51K
단자, 헤더, 하우징
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
3 A
AC 200, 250 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-55 ℃
헤더, 하우징
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1
2.54 mm
2.54 mm
2, 3 A
AC 200, 250 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 단자, 헤더, 하우징, 쇼트 핀, 악세서리
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
2
2 mm
2 mm
1 A
AC 200 V
100
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
AWG 30, 32, 36
AWG 26, 32
85 ℃
-55 ℃
헤더, 하우징
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
1
2 mm
2 mm
1 A
AC 200 V
100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
85 ℃
-55 ℃
단자, 소켓, 헤더, 쇼트 핀, 악세서리
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
1
2.5 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 주석
압착, 압접
디스크리트 와이어
AWG 24, 26, 28
AWG 24, 26, 28
80, 85 ℃
-35, -30 ℃
어댑터, 단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 쇼트 핀
없음, 있음
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착, 압접
디스크리트 와이어
AWG 22, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 30
0.221 mm²
0.221 mm²
85 ℃
-40 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더, 기타
없음, 있음
JIS, IEC
UL
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
1, 2
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 주석, 주석동
압착
디스크리트 와이어
AWG 30, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더, 기타
없음, 있음
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
1
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board, Standard off-set
금, 주석, 주석동
압착
디스크리트 와이어
AWG 28, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더
8, 14, 20, 30
1
1 mm
1 mm
1 A
AC 100 V
30
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board, Standard off-set, Reverse off-set
납땜, 압착, FPC접속
FPC, 디스크리트 와이어, 세선동축 케이블
AWG 30, 32, 36
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-35 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착, 압접
디스크리트 와이어
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 악세서리
JIS, IEC
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2.5, 3 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22, 28
AWG 20, 24
85 ℃
-35 ℃
비대응, 대응
단자, 소켓, 헤더
없음
10, 20, 30, 40, 50
2
1 mm
1 mm
0.3, 0.9, 1 A
AC 100 V
DC 100 V
50
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
AWG 30, 32, 36
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-35 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 악세서리
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석, 주석동
압착
디스크리트 와이어
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
비대응, 대응
어댑터, 단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 기타
없음, 있음
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
Snap-in
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22, 24, 28
AWG 22, 24, 28
85, 105 ℃
-55, -30 ℃
비대응
소켓, 헤더, 악세서리
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
85 ℃
-35 ℃
비대응, 대응
플러그, 단자
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
1, 2
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 28
AWG 24
85 ℃
-30 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
1, 2
5 mm
5 mm
7, 8 A
AC 500 V
30
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22
AWG 18
85 ℃
-35 ℃
대응
단자, 소켓, 헤더, 기타
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50
1, 2
1 mm
1 mm
0.9, 1 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착
디스크리트 와이어
AWG 26, 30, 32
AWG 26, 28, 30
85 ℃
-35 ℃
비대응
소켓, 헤더, 중계 플러그
없음
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 주석
디스크리트 와이어
AWG 28, 30
AWG 22, 24
0.221, 0.342 mm²
0.055, 0.089 mm²
105 ℃
-55 ℃
비대응
단자, 소켓, 헤더
없음
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22, 28, 30
AWG 22, 24, 30
0.055, 0.089, 0.342 mm²
0.055, 0.221, 0.342 mm²
105 ℃
-55 ℃
비대응