리본 케이블

핀수   pos. 접점부 Pitch mm
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

A3E
2.5인치 HDD용, 2㎜ Pitch 커넥터
HIF2C
4열 지그재그 단자, Direct PCB Mounting 커넥터
HIF2E
2.54mm, Direct PCB Mounting 커넥터
HIF3A
고성능 리본 케이블 커넥터
HIF3B
MIL-C-83503 규격 준수, 리본 케이블 커넥터
HIF3BA-*PD
MIL 규격 준수, Wire to Wire 타입, 리본 케이블 커넥터
HIF3C
HIF3E
2.54mm Pitch, 리본 케이블 커넥터 (핀 헤더)
HIF3F
고밀도 실장 가능, 오삽입 방지형, Box 타입 핀 헤더
HIF3FC
2.54mm Pitch, 저배 타입 커넥터
HIF3M*W
MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503)
HIF4
3A 대응, 3.18mm Pitch, 리본 케이블 커넥터
HIF5
Card Edge 타입, 리본 케이블 커넥터
HIF6
1.27mm Pitch, 2-Piece 커넥터
HIF6H
0.635mm Pitch, 케이블 압접 커넥터
소켓, 헤더
44, 50
2
2 mm
2 mm
0.5 A
AC 125 V
100
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
85 ℃
-55 ℃
플러그
10, 16, 20, 26, 34, 40, 60
2
1.27 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
플러그
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
Through Hole DIP
Straight
Standard on-Board
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
소켓
MIL
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Straight
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
플러그, 단자, 소켓, 헤더, 하우징, 악세서리, 기타
MIL
6, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 64, 100
2, 4
2.54 mm
2.54 mm
1, 3 A
AC 200, 250 V
500
Through Hole DIP, Press-fit, Wire wrapping
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압착, 압접
디스크리트 와이어, 플랫 케이블
AWG 22, 26, 28, 30, 36
AWG 20, 22, 24, 26, 32
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
플러그
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
Straight
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
하우징
6, 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50
2
2.54 mm
3 A
AC 250 V
Straight
압착
디스크리트 와이어
헤더
8, 10, 12, 16, 18, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
85 ℃
-55 ℃
헤더
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 헤더
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
85 ℃
-55 ℃
소켓, 헤더
UL
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
소켓, 헤더
16, 20, 26, 34, 40
2
3.18 mm
3.18 mm
3 A
AC 300 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
소켓, 악세서리
20, 26, 34, 40, 50, 60
2
2.54 mm
1 A
AC 200 V
500
Straight
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
리셉터클, 소켓, 헤더
20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
2
1.27 mm
1.27, 2.54 mm
0.5 A
AC 125 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
압접
플랫 케이블
85 ℃
-55 ℃
헤더
34, 40, 50, 60, 80, 100
2
1.27 mm
2.54 mm
0.5 A
AC 125 V
500
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
85 ℃
-55 ℃