쉴드 케이블

핀수   pos. 접점부 Pitch mm
적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire
 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

GT17추천
고속전송 쉴드 커넥터 (Pitch=2mm)
GT32추천
고속전송 쉴드 커넥터
GT32F추천
고속전송 쉴드 커넥터
HA추천
음향기기용 환형 커넥터
HR12추천
소형 고성능 환형 커넥터
MXR추천
Ground 기능 부착, 소형 Push/Pull 커넥터
SR38추천
소형·고성능·환형 커넥터
단자, 헤더, 하우징, 인슐레이터, 기타
6, 8, 10
0.8, 0.9 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
주석
압착
디스크리트 와이어, 쉴드 케이블
AWG 22, 28, 30
AWG 20, 24, 26, 30
105 ℃
-40, -30 ℃
단자, 헤더, 인슐레이터, 기타
4, 10, 19
0.5 mm
1, 2
0.75, 1.5 mm
1.5 mm
1 A
AC 30 V
30
SMT, Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Standard on-Board
주석
압착
쉴드 케이블
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
있음
플러그, 리셉터클, 잭, 플러그 리셉터클
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Screw
납땜
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
있음
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
금, 은, 주석
납땜, 압착
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
플러그, 리셉터클, 악세서리
3, 4, 6, 8
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Screw, Bulk-head
납땜
AWG 24
AWG 24
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클
3
0.5 A
AC 30 V
DC 42 V
100
Through Hole DIP
Straight
납땜
AWG 28
AWG 28
60 ℃
-15 ℃