외부접속용

핀수   pos. 정격전류
  A
적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire 적합 전선사이즈 (mm²)   mm2
방수 성능 IP

or above

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

EF2
400A 대응 ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
EM-W
50A 대응 전원용 방수 Bayonet Lock 커넥터
EM12M
90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터
EM30MSD
200A 대응 서비스 플러그
EM35M
EnerBee; : 전원용 플라스틱 커넥터
EV1
125A 대응 대전류 방수 커넥터
EV2
220A 대응 방수 쉴드 커넥터
HA
음향기기용 환형 커넥터
HR08D
Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터
HR11
고성능 소형 커넥터
HR12
소형 고성능 환형 커넥터
HR22
소형 고성능 환형 커넥터
HR25
소형 Push/Pull 커넥터
HR25A
소형 Push/Pull 커넥터
HR30
소형·방수 플라스틱 커넥터
HR34B
Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터
HR41
플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터
HR41A
플라스틱 Shell 옥외 소형·방수 커넥터
HR43
철도 진동시험 대응 Bayonet Lock 방수 커넥터
JR
JIS C 5432 준수하는 환형 커넥터
1
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
50
Straight
1.25, 14, 22, 150, 200 mm²
5.5, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 기타
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
Straight
Screw
압착
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
1
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
Screw
압착
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
리셉터클
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
Straight
Screw
나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
4
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
10, 100
Straight
Screw, DIN rail
주석
압착
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
Straight
Screw
압착, 나사고정
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
주석
압착, 나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 플러그 리셉터클
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Screw
납땜
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
Straight, Right Angle
Screw
납땜, 압착
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
4, 6
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
Straight
Bulk-head
납땜
AWG 24
AWG 24
60 ℃
-10 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
있음
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight, Right Angle
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
금, 은, 주석
납땜, 압착
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
Straight, Right Angle
Bulk-head(Rear Mount)
금, 은
납땜, 압착
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 28, 30
AWG 28, 30
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
Straight, Right Angle
Screw
금, 은
납땜, 압착
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
Straight
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
압착
AWG 12, 16
AWG 10, 14
0.75, 1.3, 3.3, 5.5 mm²
2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
Straight
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
압착
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
플러그, 잭, 단자
3
20 A
AC 600 V
100
Straight
Screw
압착
1.6 mm²
2.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
JIS
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 26
3, 5, 10, 30 A
AC 250, 1000 V
DC 350, 1400 V
500
Straight
Screw
납땜, 압착
AWG 10, 16, 20, 24, 28
AWG 10, 16, 20, 24
85 ℃
-25 ℃