방수 타입

핀수   pos. 정격전류
  A
적합 전선사이즈 (AWG)   AWG wire 방수 성능 IP

or above

글로우 와이어 대응  

 
시리즈

카탈로그

커넥터 형태

부품

하네스 제품

준거 규격

안전규격

핀수

탭 폭 (mm)

열 수 (결합부)

실장 Pitch

접점부 Pitch

정격전류

정격전압 (AC)

정격전압 (DC)

삽발 횟수

기판실장 방법

개구부 방향

기판실장 스타일

패널 장착방법

접점부 도금

결선방법

적합 전선 타입

적합 전선사이즈 (AWG) Min.

적합 전선사이즈 (AWG) Max.

적합 전선사이즈 (mm²) Min.

적합 전선사이즈 (mm²) Max.

사용온도범위 (Max.)

사용온도범위 (Min.)

케이블 색상

글로우 와이어 대응

DF62W
2×2.2mm Pitch, 협소 배선용, 슬림 Wire to Wire 커넥터
DF63W
3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터
EM-W
50A 대응 전원용 방수 Bayonet Lock 커넥터
EM30MSD
200A 대응 서비스 플러그
EV1
125A 대응 대전류 방수 커넥터
EV2
220A 대응 방수 쉴드 커넥터
HR08D
Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터
HR22
소형 고성능 환형 커넥터
HR30
소형·방수 플라스틱 커넥터
HR34B
Push-on Bayonet Lock 소형·방수 커넥터
HR41
플라스틱 Shell 실외용 방수 커넥터
HR41A
플라스틱 Shell 옥외 소형·방수 커넥터
HR43
철도 진동시험 대응 Bayonet Lock 방수 커넥터
HVH-280
내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터
JR-W
방수 환형 커넥터
RM-W
HRS 오리지널 범용·다극·소형·방수 커넥터
단자, 소켓, 헤더, 중계 플러그, 악세서리
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 6, 9
1, 2, 3
2.2 mm
2.2 mm
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Standard on-Board
금, 주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 22, 26
AWG 20, 22
105 ℃
-40, -35 ℃
대응
단자, 소켓, 중계 플러그
없음
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
Straight
주석
압착
디스크리트 와이어
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
대응
플러그, 리셉터클, 기타
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
Straight
Screw
압착
125 ℃
-40 ℃
리셉터클
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
Straight
Screw
나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 단자
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
Straight
Screw
압착, 나사고정
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Straight
주석
압착, 나사고정
105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
Straight, Right Angle
Screw
납땜, 압착
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
Straight, Right Angle
Bulk-head(Rear Mount)
금, 은
납땜, 압착
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
Through Hole DIP
Straight
Bulk-head
납땜, 압착
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
플러그, 리셉터클, 단자, 악세서리
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
Straight, Right Angle
Screw
금, 은
납땜, 압착
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
Straight
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
압착
AWG 12, 16
AWG 10, 14
0.75, 1.3, 3.3, 5.5 mm²
2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 악세서리
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
Straight
Screw, Bulk-head(Rear Mount)
압착
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
플러그, 잭, 단자
3
20 A
AC 600 V
100
Straight
Screw
압착
1.6 mm²
2.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
2.8 mm
1
9.5 mm
30 A
AC 600 V
DC 600 V
30
Screw
주석
압착
AWG 14
AWG 12
120 ℃
-40 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 악세서리, 기타
UL
3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
5, 10, 15, 30 A
AC 100, 250, 300 V
DC 140, 350, 420 V
100, 500
Straight
Screw, Bulk-head, Bulk-head(Rear Mount)
납땜, 압착
AWG 10, 12, 16, 20
AWG 10, 12, 16, 20
85 ℃
-40, -25 ℃
플러그, 리셉터클, 잭, 악세서리, 기타
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40
5, 10 A
AC 100, 350, 500, 600 V
DC 140, 490, 700, 840 V
2000
Straight, Right Angle
Screw, Bulk-head, Bulk-head(Rear Mount)
금, 은
납땜
AWG 12, 16, 20
AWG 12, 16, 20
85 ℃
-25 ℃