AT-600 Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Фиксированный аттенюатор TNC тип
1. Маленький размер
2. Высокая надёжность
1. Маленький размер
2. Высокая надёжность
Характеристики
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.2 Max.
- Чувствительность
- Затухание
- 1.0 dB
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- TNC
- Тип 2 контакт разъема
- TNC
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- Рабочая температура (макс.)
- 65 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -10 ℃
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.