Global icon

ДОМОЙ DF49 Серия

DF49 Серия


Характеристики

Разъём микрокоаксиальний типа провод-плата горизонтального сочленения с шагом 0,4 мм.

1. Низкий профиль (максимальная высота 0,8 мм)
2. Надёжное электрическое и механическое соединение
3. Улучшенное соединение экранирования и заземления
4. Простая защёлка со слышимым щелчком при полном сочленении
5. Механизм предотвращения неправильного соединения
6. Предотвращение попадания припоя на контактную площадку (капиллярное затекание)
7. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
* в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21

Характеристики

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Другие
  • Компоненты
  • Metal cover
  • Кабельная сборка
  • No
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Количество контактов
  • 20, 40
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 1
  • Шаг монтажа
  • 0.4 mm
  • Шаг контактов
  • 0.4 mm
  • Длина разъема
  • 11.32, 12.8, 19.32, 20.8 mm
  • Ширина разъема
  • 3.43, 3.55 mm
  • Высота разъема
  • 0.57, 0.7 mm
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Пайка
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 30
  • Покрытие контакта
  • Золото, Олово
  • Толщина покрытия
  • 0.1, 1.0 μm
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Тип провода
  • Микрокоаксиальный кабель
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 46
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 42
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -35 ℃
  • Способ крепления к панели

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.