- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- СВЧ-компоненты
- Инструменты
- Разъемы и датчики
-
Приложения
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационное обеспечение (для автомобильного сектора)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему

GX Серия
Характеристики
Малогабаритний интерфейсный разъём с шагом 0,4 мм
1. Малый размер
2. Высокая прочность конструкции
3. Гарантирует минимально 10000 циклов сочленений
4. Защита от электростатического разряда (ESD)
5. Соответствует требованиям RoHS
1. Малый размер
2. Высокая прочность конструкции
3. Гарантирует минимально 10000 циклов сочленений
4. Защита от электростатического разряда (ESD)
5. Соответствует требованиям RoHS
Характеристики
- Тип разъема
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- Цвет провода
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.