Global icon

ДОМОЙ HA Серия

HA Серия


Характеристики

[Планиурется снятие с производства]

Круглые соединители с запорным механизмом для аудиооборудования


1. Дополнительное заземление предотвращает внешние шумы

2. Эта серия включает в себя четыре различных размера разъёма и два типа механизмов зажима кабеля, используемых на кабельной части разъёма

3. Большая разновидность панельных вилок. Выбор типа вилки будет зависеть от Вашей конкретной конструкции и имеющегося монтажного пространства

 

Характеристики

  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо, Джек, Гнездо вилки
  • Компоненты
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Номинальная сила тока
  • 3.0, 4.0, 5.0, 15.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 130.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 180.0 V
  • Количество контактов
  • 3, 4, 5
  • Заметки по числу позиций
  • Рабочая температура (макс.)
  • 70 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃
  • Влагозащита
  • Сопротивление контакта
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1400 V Max.
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Внешний диаметр провода
  • 4.6, 6.5 mm
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Покрытие контакта
  • Серебро
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • Материал оболочки
  • Металл
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.