Global icon

ДОМОЙ HMU-PJAT Серия

HMU-PJAT Серия


Характеристики

[Планиурется снятие с производства]

Характеристики

  • Тип разъема
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • JIS
  • Общий тип
  • MU
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • MU Plug
  • Тип 2 контакт разъема
  • MU Jack
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • SM-10/125
  • Возвратные потери
  • 40.0 dB Min.
  • Затухание
  • 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0 dB
  • Линейные потери
  • Материал оптоволокна
  • Пластик, Силикатное стекло
  • Рабочая длина волны
  • 1310, 1510-1620 nm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 70 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -25 ℃

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.