Global icon

ДОМОЙ HSC-AT11 Серия

HSC-AT11 Серия


Характеристики

Фиксированные аттенюаторы SC типа (для одномодового оптоволокна SM)

1. Тип SC соответствует стандартам IEC 61754-4 и JIS C5973
2. Максимальная входная мощность для одномодового оптоволокна (SM) 250 мВт
3. Возможность соединения с упрощённым типом адаптера для упрощённой вилки типа SC
4. Возможно параллельное подключение с горизонтальным дуплексным адаптером
5. Тип полировки : AdPC(SM), APC (SM), UPC(SM)
6. Широкий модельный ряд затуханий Одномодовое оптоволокно (SM) работает с двумя длинами волн: 1310 нм и 1550 нм

Характеристики

  • Тип разъема
  • Компоненты
  • Отраслевой стандарт
  • JIS, IEC
  • Общий тип
  • SC
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • SC Plug
  • Тип 2 контакт разъема
  • SC Jack
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 200, 500
  • Рекомендован-ное оптоволокно
  • SM-10/125
  • Возвратные потери
  • 40.0, 50.0, 60.0 dB Min.
  • Затухание
  • 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0 dB
  • Линейные потери
  • Материал оптоволокна
  • Пластик, Силикатное стекло
  • Рабочая длина волны
  • 1310, 1550 nm
  • Рабочая температура (макс.)
  • 75 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.