MXR Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Миниатюрный разъём типа push-pull с заземлением
1. Удобный способ сочленения типа push-pull
2. Металлический корпус обеспечивает экранировку
3. Структура последовательного соединения контактов
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Аксессуар
- Компоненты
- Cap
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 140.0 V
- Количество контактов
- 3, 4, 6, 8
- Заметки по числу позиций
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Влагозащита
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Трение, Нажим-тяга
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- 5.0, 8.0 mm
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- No, Yes
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.