Global icon

ДОМОЙ PX Серия

PX Серия


Характеристики

[Не рекомендуется для нового дизайна] Разъёмы блоков питания для промышленного оборудования

1. Разъём имеет пропускной ток до 10 А на контакт.
2. Конструкция корпуса предотвращает возможность неправильного сочленения
3. Маленький размер по сравнению с аналогичними разъёмами других фирм
4. Надёжное соединение (контакт имеет 3 точки соприкосновения с ответной частью вилки)
5. Простота сборки кабеля

Характеристики

  • Тип разъема
  • Вилка, Другие
  • Компоненты
  • Cover case
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 1000
  • Количество контактов
  • 3, 4, 6, 8, 12
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 3.4 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 10.0 A
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 600.0 V
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • 18
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • 16
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • Цвет провода

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.