TM23 Серия Планиурется снятие с производства
Характеристики
Модульный разъём типа RJ45 для передачи данных на 1Gbps в соответствии с CAT6
1. Высокая скорость передачи данных
2. Модельный ряд включает изделия для создания комплексной системы
3. Поддержка широкого спектра производителей кабелей типа CAT6
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Джек, Другие
- Компоненты
- Cover
- Способ крепления к панели
- Защёлка
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- RJ-45
- Отраслевой стандарт
- FCC, ISO8877
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT5, CAT6
- Скорость передачи данных
- 0.1, 1.0 Gbps
- Влагозащита
- Размер отверстия
- 8
- Количество контактов
- 8
- Количество портов
- 1
- Металлические экраны
- No
- Способ соединения проводов
- Просверливание
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (DC)
- Тип провода
- Неэкранированный кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.2 mm²
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Рабочая температура (макс.)
- 60, 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55, -25 ℃
- Цвет провода
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.