Global icon

Результаты:21товаров
  • RM-W

    RM-W Серия

    Миниатюрные водонепроницаемые разъёмы многоцелевого применения с различным количеством выводов


    1. Разнообразие вариантов (от 2-х до 55 контактов).

    2. Водонепроницаемая структура (класс IP68).

    3. Кабельная вилка может быть прямой или угловой.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Clamp metal
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 10.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 350.0, 500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 490.0, 700.0 V
    • Количество контактов
    • 4, 15, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Влагозащита
    • IP 68
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 1000, 1500 V Max.
    • Тип крепления
    • Винт
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Внешний диаметр провода
    • 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 2000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Золото, Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
Результаты:21товаров