Global icon

Результаты:4товаров
  • DF40
    рекомендуемые

    DF40 Серия

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Скорость передачи данных
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -35 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX10

    FX10 Серия

    [FunctionMAX™]

    Разъёмы типа плата-плата с шагом 0,5 мм для высокоскоростных сигналов больше 15 Gbps
    С этими разъёмами разработан электрический интерфейс для дальнемагистральных модульей передачи данных OIF 100G Long-Haul DWDM

    1. Шаг 0,5 мм
    2. Межплатная высота: от 4 до 8 мм (для типа из 2-х частей ) и от 8 до 13 мм (для типа из 3-х частей)
    3. Повышенная эффективность передачи сигнала между печатными платами благодаря дополнительным контактам экрана
    4. Между каждыми 10-ю сигнальними контактами расположен 1 контакт экрана
    5. Подходит для приложений с высокой плотностью монтажа
    6. Есть разновидность исполнения без экранировки.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Выста стыка
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Количество контактов
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Заметки по числу позиций
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
  • FX11

    FX11 Серия

    [FunctionMAX™]

    Высокоскоростной разъём типа плата-плата с шагом 0,5 мм, с пластиной заземления от 2 мм до 3 мм

    1. Низкопрофильная конструкция (межплатное расстояние 2 мм, 2,5 мм и 3 мм)
    2. Повышена эффективность передачи высокоскоростных сигналов между печатными платами благодаря дополнительным контактам экрана.
    3. Между каждыми 10-ю сигнальними контактами расположен 1 контакт экрана
    4. Дополнительный металлический фиксатор для придания механической прочности
    5. Подходит для приложений с высокой плотностью монтажа
    6. Предотвращение попадания припоя на контактную площадку (капиллярное затекание)
    7. Высокая надёжность контактного соединения
    8. Опция использования без пластин заземления

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Выста стыка
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Количество контактов
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • Заметки по числу позиций
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • Плавающий дизайн
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
  • FX8C

    FX8C Серия

    [FunctionMAX™]

    Разъёмы типа плата-плата с шагом 0,6 мм и межплатной высотой от 5 мм до 16 мм

    1. Межплатное расстояние от 5 мм до 16 мм
    2. Контактный ряд: 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 200, 240 и 280
    3. Для передачи данных на высокой скорости до 3,125 Gbps
    3. Пружинный контакт с оптимизированной конструкцией для надёжного соединения
    4. Самонаправляющая конструкция сочленяемых разъёмов (допустимый разброс ± 0,6 мм по осям X и Y)
    5. Благодаря соединительной перемычке улучшилась точность позиционирования сдвоенных разъёмов на печатной плате

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen 3
    • Скорость передачи данных
    • 8.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • Выста стыка
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
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
    • 0.4 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
Результаты:4товаров