Global icon

Результаты:2товаров
  • BM25
    рекомендуемые

    BM25 Серия

    Миниатюрный гибридный разъём для соединения плата-гибкий шлейф (FPC) с пропускной способностью тока до 9 A

    1. Низкопрофильная конструкция с возможностью источника питания высокого тока, подходящая для подключения аккумулятора мобильного устройства.
      - Номинальный ток: 10 А для силового контакта, 0,3 А для сигнального контакта
      - Высота в штабеле: 0,7 мм, глубина: 2,6 мм
    2. Минимальное контактное сопротивление для экономии энергии.
    3. Многоточечный контакт с зажимными контактами для высокой надежности.
    4. Высокая сила извлечения достигается благодаря конструкции с многоточечным замком.
    5. Оригинальная металлическая направляющая для высокой прочности.
    6. Широкий диапазон самовыравнивания для плавного сочленения.
    7. Цельнолитые коллектор и приемник для предотвращения растекания припоя.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0
    • Скорость передачи данных
    • 5.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.7 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.7 mm
    • Выста стыка
    • 0.7 mm
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
    • 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF40
    рекомендуемые

    DF40 Серия

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Скорость передачи данных
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -35 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров