Global icon

Результаты:5товаров
  • DF36
    рекомендуемые

    DF36 Серия

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.25 A
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
    • 0.4 mm
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Ширина разъема
    • 2.8, 4.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF40GL
    рекомендуемые

    DF40GL Серия

    Экранированный разъем «плата - плата» / «плата - гибкая печатная плата» с замком с фиксатором, с шагом 0,4 мм / высотой 1,5 мм

    1. Замок с фиксатором.
    2. Поддерживает высокоскоростную передачу данных.
    3. Экранированная и заземленная конструкция.
    4. Большая рабочая длина сопряжения.
    5. Плавная стыковка.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5 mm
    • Выста стыка
    • 1.5 mm
    • Количество контактов
    • 44
    • Заметки по числу позиций
    • 4 ground lines for shielding
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
    • 0.35 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF80
    рекомендуемые

    DF80 Серия

    Разъёмы типа провод-плата для тонкого провода и микрокоаксиального кабеля с шагом 0,5 мм.
    Имеет вертикальное сочленение

    1. Применяется для высокоскоростных соединений до 5,4 Gbps
    2. Малогабаритний размер с высотой 1,72 мм и шириной 5,1 мм
    3. Разъём имеет направляющие для самопозиционирования кабельной вилки с розеткой на печатной плате (допускает отклонение ± 1 мм по оси X и Y )
    4. Конструкция контакта имеет две коммутационние точки, что обеспечивает надёжное соединение
    5. Высокая эффективность экранировки (имеет 8 контактных точек соприкосновения)
    6. Прочная механическая конструкция кабельной вилки
    7. Вилка обеспечивают надёжное соединение с розеткой, сопровождаемое тактильным щелчком.
    8. Дополнительно есть возможность присоединить к вилке пленочный язычок для удобства разъединения.
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * Как определено дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Ширина разъема
    • 5.0, 5.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.69 mm
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
    • 30, 500
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.05, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF81
    рекомендуемые

    DF81 Серия

    Разъём микрокоаксиальний типа провод-плата вертикального сочленения с шагом 0,4 мм.

    1. Компактный дизайн
    2. Для передачи высокоскоростных сигналов (5.4 Gbps)
    3. Экранирования конструкция
    4. Имеет замок-защёлку
    5. Удобное сочленение благодаря направляющим фланцам в розетке на печатной плате
    6. Можно подсоединить как микрокоаксиальный кабель, так и дискретный провод
    7. Предотвращение попадания припоя на контактную площадку (капиллярное затекание)
    8. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover, Latch
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.8 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Ширина разъема
    • 2.64, 2.75 mm
    • Высота разъема
    • 0.82, 0.9 mm
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
    • 0.05, 0.1 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 34
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • FH55

    FH55 Серия

    0.4/0.5mm Pitch, 1.5mm Height Lower Contact, Front Flip for High-Speed Transmission

    1. High-Speed Transmission(10+ Gbps) FPC Connectors
    2. Impedance Matched-Contact Design
    3. Fully Enclosed Molded Structure (Over molding Structure)
    4. Flip-Lock System Provides Reliability and FPC Security
    5. Easy FPC insertion
    6. Compatible with 0.3mm Thick FPC
    7. Automatic Mounting Option Available
    8. Halogen-free
    * Defined according to IEC 61249-2-21

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.4, 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.5 mm
    • Ширина разъема
    • 4.2 mm
    • Позиция контакта
    • Низ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • Высокоскоростной FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 4.0 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 4.2 mm
    • Метод привода
    • Перед
    • Количество контактов
    • 10, 22, 31, 40
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.4, 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.4, 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:5товаров