Global icon

Результаты:6товаров
  • FX18
    рекомендуемые

    FX18 Серия

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification (OPS) Compliant 
    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification (OPS) Compliant
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Выста стыка
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Заметки по числу позиций
    • 4
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 100.0 V
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
  • FX2B
    рекомендуемые

    FX2B Серия

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 1.27 mm
    • Шаг контактов
    • 1.27 mm
    • Длина разъема
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Ширина разъема
    • 7.0, 15.0 mm
    • Высота разъема
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Yes
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • IDC
    • Тип провода
    • Плоский кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
  • FX20

    FX20 Серия

    [FunctionMAX™]

    Разъём типа плата-плата с плавающей конструкцией, двойным контактом и шагом 0,5 мм

    1. Шаг между контактами 0,5 мм
    2. Тип соединения: угловой / вертикальный
    3. Контактный ряд: 20, 40, 60, 80, 100, 120 и 140
    4. Плавающий тип контактов позволяет абсорбировать межплатное отклонение относительно друг друга в диапазоне ± 0,6 мм по осям X и Y
    5. Двойная подпружиненная конструкция контакта обеспечивает надёжное соединение
    6. Номинальний ток: 0,5 A на контакт
    7. Эффективная длина контактной площадки 1,5 мм
    8. Разъём имеет в нижней части изолятор, что позволяет делать разводку под разъёмом и полноценно использовать доступное место на печатной плате
    9. Имеет пленку для вакуумного захвата установочной машиной для автоматического монтажа.
    10. Разъём имеет самонаправляющую и самоцентрирующую конструкцию ±1,2 мм по осям X и Y

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Выста стыка
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
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
  • FX4

    FX4 Серия

    Разъём типа плата-плата с шагом 0,8 мм и межплатной высотой от 5 до 11 мм

    1. Малогабаритный разъём (по размеру и весу на 30% меньше FX2 серии)
    2. Межплатная высота от 5 до 11 мм с интервалом 1 мм
    3. Пригодны для операции чистки флюсов после пайки
    4. Конструкция корпуса предотвращает возможность неправильного сочленения
    5. Имеет низкую силу, прилагаемую для соединения / разъединения
    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 1.27 mm
    • Шаг монтажа
    • 1.27 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Выста стыка
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 32, 40, 50, 52, 60, 68, 80
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 300
    • Тип монтажа
    • SMT, Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0 V
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
  • FX6

    FX6 Серия

    Разъёмы для соединения типа плата-плата с шагом 0,8 мм

    1. Межплатная высота от 5 до 9 мм
    2. Эффективная длина контакта 1,7 мм
    3. Самонаправляющая конструкция сочленяемых разъёмов (допустимый разброс ± 1 мм по осям X и Y)
    4. Пригоден для автоматического монтажа
    5. Некомпланарность контактов в области пайки SMT может иметь максимальное отклонение 0. 1 мм, что обеспечивает качественную пайку
    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 5.0, 6.0, 7.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Выста стыка
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
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
  • FX8C

    FX8C Серия

    [FunctionMAX™]

    Высокоскоростная передача, мезонинные разъемы диаметром 0.6 мм

     

    1. Шаг : 0.6 мм
    2. Большое разнообразие Количество Пос. и высота размещения
    3. Побуждение К Спариванию
    4. Высокоскоростная передача (8 Гбит/с)
    5. Предотвращает неправильную установку на плату
    6. Соответствует RoHS (ЕС) 2015/863

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen 3
    • Скорость передачи данных
    • 8.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • Выста стыка
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.4 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
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
Результаты:6товаров